Schneider-Electric Challenge Com
 
ABE7P16T230
ABE7P16T230
Sub baza pentru Releu Conectabil Abe7, 16 Canale, Releu 10 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon ABE7
Tip produs sau componenta Sub-baza pentru releu conectabil
Tip sub-baza Sub-baza de iesire
[Us] tensiune de alimentare nominala 19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
Numar de canale 16
Conexiuni - borne Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Suplimentare
Supply voltage type C.c.
Compatibilitate produs ABE7ACC20
ABS7SA2.
ABR7S2.
ABS7SC2.
Stare LED 1 LED per canal (verde) stare canal
1 LED (verde) alimentat
Distributie a polaritatii Fara tensiune
Protectie la scurtcircuit 1 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la capătul rack-ului PLC)
Mod de fixare Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (placă plină cu kit de fixare)
Curentul maxim furnizat 1 A
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare 0,3 V
Curent maxim pe iesire comuna 16 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V circuitul bobinei/circuitul contactelor conformitate cu IEC 60947-1
2000 V terminale/şine pentru montaj
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 2,5 kV
Categoria de instalare II conformitate cu SR EN 60664-1
Cuplu de strangere 0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
Greutate neta 0,655 kg
Mediu
Certificari produs CSA
DNV
GL
UL
EAC
Grad de protectie IP IP2x conforming to SR EN 60529
Rezistenta la fir incandescent 750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura de depozitare -40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 628,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,06 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1040
Garantie contractuala
Garantie 18 luni