Schneider-Electric Challenge Com
 
ABL2REM24020K
ABL2REM24020K
Sursa de alimentare ABL2 ,DC24V,50W
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Modicon ABL2
Tip produs sau componenta Sursa de alimentare
Tip sursa de energie Mod comutare reglata
Putere nominala in W 53 W
Tensiune de intrare 100...240 V c.a. o singura faza
Tensiune de iesire 24 V c.c.
Curent de iesire sursa de alimentare 2,2 A
Pozitie de operare Orice pozitie
Rezistenta la vibratii 4 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
Numele testului Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conformitate cu IEC 61000-6-2 nivel A
Suplimentare
Limite pentru tensiune la intrare 85...264 V
Frecventa retea electrica 47...63 Hz
Curent de varf 45 A la 100...240 V c.a.
Cos phi 0,45
Eficienta 87 %
Puterea disipata in W 7,9 W
Consum de curent 0.6 A la 240 V
Tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila)
Limite pentru tensiune la iesire 20.4...27.6 V
Reglare linie si sarcina +/- 1 %
Timp de pastrare >= 12 ms la 115 V
Tip de protectie a iesirii Protecţie la suprasarcină, tehnologie de protectie: 1.1...1.5 x In
Protecţie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: 1.1...1.5 x In
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: 28.8...33.6 V
Conexiuni - borne Pentru conectare la pământ borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 12
Marcaj CE
Compatibilitate electromagnetica Imunitate la interferenţe electromagnetice conformitate cu EN 55022 clasa B
Suport de montare DIN rail with accessory
Panel mounting with accessory
Altitudine de functionare 5000 m
Cuplaj de iesire Serii
Categorie de supratensiune II
Media timpului de buna functionare (MTBF) 600000 H la 25 °C
Stare LED 1 LED (verde) tensiune de iesire
Latime 99 mm
Inaltime 82 mm
Adancime 30 mm
Greutate neta 0,25 kg
Mediu
Certificari produs EAC
IC
RoHS
KC
RCM
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 62368-1
Temperatura ambientala de utilizare -30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 10…95 %
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 62368-1
Grad de poluare 2
Rigiditate dielectrica 2000 V între intrare şi pământ
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 261 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 63
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,863 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 504
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 142,904 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
REACh free of SVHC Yes
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
RoHS exemption information
print Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garantie contractuala
Garantie 18 luni