|
|
|
ABLM1A24004
Sursa de tensiune 24V 0.4A MODULAR
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon Power Supply
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip sursa de energie
|
Mod comutare reglata
|
Variant option
|
Modular
|
Material carcasa
|
Plastic
|
Nominal input voltage
|
100...240 V c.a. o singura faza
100...240 V c.a. faza la faza
|
Putere nominala in W
|
10 W
|
Tensiune de iesire
|
24 V c.c.
|
Curent de iesire sursa de alimentare
|
0,42 A
|
Suplimentare
Limite pentru tensiune la intrare
|
90...264 V c.a.
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Curent de fuga maxim
|
0,25 mA 240 V AC
|
Tip de protectie intrare
|
Siguranta integrata (neinterschimbabila) 1 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 2 A Curve B
External protection (recommended) 2 A Curve C
|
Curent de varf
|
15 A la 115 V
30 A la 230 V
|
Pas de 18 mm
|
0,52 at 115 V c.a.
0,40 at 230 V c.a.
|
Eficienta
|
80 % la 115 V c.a.
80 % la 230 V c.a.
|
Puterea disipata in W
|
2,5 W
|
Consum de curent
|
< 0.3 A 115 V AC
< 0.2 A 230 V AC
|
Turn-on time
|
< 2 s
|
Timp de pastrare
|
> 10 ms 115 V c.a.
> 60 ms 230 V c.a.
|
Startup with capacitive loads
|
3000 µF
|
Riplu rezidual
|
< 100 mV
|
Media timpului de buna functionare (MTBF)
|
5000000 H at 25 °C, sarcină nominală
1000000 H at 55 °C, 80 % load
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, tehnologie de protectie: resetare automata
Against over temperature, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule pentru intrare/ieşire
Conexiune cu surub 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule pentru intrare/ieşire
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
|
Stare LED
|
1 LED (verde) tensiune de iesire
|
Adancime
|
55,6 mm
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Greutate produs
|
0,099 kg
|
Cuplaj de iesire
|
Serial
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Sina DIN cu profil dublu sina
Montare pe panou
|
Alimentare
|
SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
|
Rigiditate dielectrica
|
3000 V c.a. intrare/ieșire
|
Service life
|
10 yr
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certificari produs
|
UE
Listat cUL
Certificat cUL
RCM
Schema CB
EAC
KC
NEC class 2
|
Altitudinea de functionare
|
< 2000 m overvoltage category III
2000 m...5000 m overvoltage category II
|
Rezistenta la socuri
|
150 m/s² pentru 11 ms
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C fără declasarea curentului mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II without PE connection
|
Grad de poluare
|
2
|
Rezistenta la vibratii
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conformitate cu IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 9 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 5 V/m (2 - 2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Imunitate la tranzienţi rapizi - test level: 4 kV (on input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV (între sursa de alimentare şi pământ) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 3 kV (between phases) conforming to IEC 61000-4-5
Imunitate la perturbaţii conduse - test level: 15 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la câmpuri magnetice - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 100 % (1 ciclu) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 60 % (10 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 30 % (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse conformitate cu IEC 61000-6-3
Emisii radiate conformitate cu IEC 61000-6-4
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
111,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,365 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
448
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
61,840 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|