Schneider-Electric Challenge Com
 
ABLM1A24012
ABLM1A24012
Sursa de tensiune 24V 1.2A MODULAR
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon Power Supply
Tip produs sau componenta Sursa de alimentare
Tip sursa de energie Mod comutare reglata
Variant option Modular
Material carcasa Plastic
Nominal input voltage 100...240 V c.a. o singura faza
100...240 V c.a. faza la faza
Putere nominala in W 30 W
Tensiune de iesire 24 V c.c.
Curent de iesire sursa de alimentare 1,25 A
Suplimentare
Limite pentru tensiune la intrare 90...264 V c.a.
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Curent de fuga maxim 0,25 mA 240 V AC
Tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila) 3,15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 4 A Curve B
External protection (recommended) 4 A Curve C
Curent de varf 25 A la 115 V
50 A la 230 V
Pas de 18 mm 0,48 at 115 V c.a.
0,38 at 230 V c.a.
Eficienta 87 % la 115 V c.a.
87 % la 230 V c.a.
Output voltage adjustment 24...28 V
Puterea disipata in W 5 W
Consum de curent < 0.8 A 115 V AC
< 0.6 A 230 V AC
Turn-on time < 2 s
Timp de pastrare > 20 ms 115 V c.a.
> 60 ms 230 V c.a.
Startup with capacitive loads 3000 µF
Riplu rezidual < 100 mV
Media timpului de buna functionare (MTBF) 2500000 H at 25 °C, sarcină nominală
1000000 H at 55 °C, 80 % load
Tip de protectie a iesirii Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, tehnologie de protectie: resetare automata
Against over temperature, tehnologie de protectie: resetare manuala
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: resetare manuala
Conexiuni - borne Conexiune cu surub 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule pentru intrare/ieşire
Conexiune cu surub 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule pentru intrare/ieşire
Line and load regulation < 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
Stare LED 1 LED (verde) tensiune de iesire
Adancime 55,6 mm
Inaltime 91 mm
Latime 36 mm
Greutate neta 0,170 kg
Cuplaj de iesire Serial
Paralel
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Sina DIN cu profil dublu sina
Montare pe panou
Alimentare SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
Rigiditate dielectrica 3000 V c.a. intrare/ieșire
Service life 10 yr
Categorie de supratensiune II
Mediu
Standarde IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Certificari produs UE
Listat cUL
Certificat cUL
RCM
Schema CB
EAC
KC
NEC class 2
Altitudinea de functionare < 2000 m overvoltage category III
2000 m...5000 m overvoltage category II
Rezistenta la socuri 150 m/s² pentru 11 ms
Grad de protectie IP IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C fără declasarea curentului mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II without PE connection
Grad de poluare 2
Rezistenta la vibratii 3 mm (f= 2…9 Hz) conformitate cu IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conformitate cu IEC 60721-3-3
Electromagnetic immunity Immunity to electrostatic discharge - test level: 9 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 5 V/m (2 - 2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la câmp electromagnetic - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Imunitate la tranzienţi rapizi - test level: 4 kV (on input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV (între sursa de alimentare şi pământ) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 3 kV (between phases) conforming to IEC 61000-4-5
Imunitate la perturbaţii conduse - test level: 15 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la câmpuri magnetice - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 100 % (1 ciclu) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 60 % (10 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune - test level: 30 % (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Emisie electromagnetica Emisii conduse conformitate cu IEC 61000-6-3
Emisii radiate conformitate cu IEC 61000-6-4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 172,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 29
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,317 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 464
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 97,312 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni