|
|
|
ABS7SA2M
Releu Static Pe Soclu, 10 Mm, Iesire, 24, 240 V Ca, 0.5 A
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Releu cu semiconductori conectabil
|
Tip releu
|
Releu de ie?ire
|
Cantitatea minima comandata
|
Set de 4
|
Suplimentare
Timp de raspuns
|
<= 10 ms de la starea 0 la 1
<= 10 ms de la starea 1 la 0
|
Latimea varfului
|
10 mm
|
Compatibilitate produs
|
ABE7P16T210
ABE7P16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T214
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c.
|
Tensiune iesire discreta
|
24...240 V c.a.
|
Curent discret iesire
|
500 mA
|
Stare curenta 0 garantata
|
0.4 mA c.c.
|
Stare curenta 1 garantata
|
6.5 mA c.c.
|
Starea tensiunii 0 garantata
|
2.8 V c.c.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
18.6 V c.c.
|
Greutate neta
|
0,016 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,900 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
31,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
671,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|