Schneider-Electric Challenge Com
 
AF1CG5
AF1CG5
Set De 100 Piulite Glisante - M5
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montaj
Cantitate pe set Set de 100
Suplimentare
Filet ISO M5
Suport de montare ?in? asimetric? 35 mm
Compatibilitate produs For mounting rails AM1-DP
Greutate neta 0,007 kg
Tipul de piulita Clip-on
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 746,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1200
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,196 kg
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
Garantie 18 months