|
|
|
ALB44021
Intrerupator Cap Scara 20 A Surub Alb Polar
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare rama
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Incastrat
|
Destinatie produs
|
Sistem de instalare OptiLine 45
Suport fixare Altira
|
Functie de comutare
|
Cap scara comutator
|
Curent nominal
|
20 A la 250 V c.a.
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(uri)
|
Material
|
PC (policarbonat): capac mecanism
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisaj suprafata
|
Satin
|
Adancime de montaj
|
21 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
28 mm
|
Greutate neta
|
0,029 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-15…60 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP21 D
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Hidrogen peroxid (H2O2)
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Benzina
Acetona
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
32,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
2,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
4,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
4,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
359,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
9,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
9,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
22,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
120
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
4,795 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|