Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44072
ALB44072
Intrerupator Revenire Clapa Ind 16A Alb Polar
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Gama de produse Altira
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Informatii suplimentare comutator Fara lampa
Normal deschis
Tenta de culoare placa de acoperire Alb polar (RAL 9003)
Suplimentar
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Suprafata
Montare dispozitiv Ingropat
Suprafata
Destinatie produs Suport fixare Altira
Sistem de instalare OptiLine 45
Functie de comutare 1 cale buton
Curent nominal 10 A la 250 V c.a.
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Lampa Indicator
Conexiuni - borne 2 borna fara surub
Capacitate conexiune de prindere 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime de montaj 21 mm
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 28 mm
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Standarde EN 62262
SR EN 60529
SR EN 60669-1
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Alcool
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 27 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 336 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 4,24 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm