Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44252
ALB44252
2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate gama Cadru de fixare
Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 2 x 2P + E, German
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza Obturat
Tenta de culoare Capac polar white (RAL 9003)
Suplimentare
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 46
OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratamentul suprafetei Netratat
Finisaj suprafata Satin
Compatibilitate produs Suport fixare Altira
Standarde NF C 61-314
SR EN 60529
EN 62262
IEC 60884-1
Înălţime 45 mm
Lăţime 90 mm
Adâncime 39 mm
Greutate produs 0,087 kg
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Ulei
Hidrogen peroxid (H2O2)
Benzină
Decolorant
Rezistent UV
Săpun lichid
Acetonă
Alcool
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 90 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 995 g
Inaltimea formei de impachetare 2 20 cm
Latimea formei de impachetare 2 11 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 70
Greutatea formei de impachetare 3 7,731 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm