Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44262
ALB44262
3X Priza 2P+E 45 ° Cu Pr Mec St G
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate gama Cadru de fixare
Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 3 x 2P + E, German
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza Obturat
Nuanta de culoare Cover plate: polar white (RAL 9003)
Suplimentar
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 46
OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°
Curent nominal 16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC: mechanism cover
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Compatibilitate produs Suport fixare Altira
Standarde IEC 60884-1
NF C 61-314
SR EN 60529
EN 62262
Inaltime 45 mm
Latime 135 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,123 kg
Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Hidrogen peroxid (H2O2)
Alcool
Decolorant
Săpun lichid
Amoniac
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 128,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,372 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 19,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 70
Greutatea formei de impachetare 3 10,263 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Durabilitatea ofertei