Schneider-Electric Challenge Com
ALB44325N
ALB44325N
Altira - priza date - 2 priza - Actassi S-one - cat.5 - UTP - alb polar
Schneider Electric
ASTAZI
SEP 22, 2021
 
 
 
Sfarsitul comercializarii
IAN 23, 2021
Sfarsitul serviciilor standard
IAN 24, 2021
Principal
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza de date
Prezentare dispozitiv Mecanism cu rama decorativa
Tip manta cablu UTP
Tip mufa de date RJ45 - categorie 5e
Tenta de culoare placa de acoperire Alb polar (RAL 9003)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Obturator retractabil
Suport de eticheta cu eticheta
Suplimentar
Compatibilitate gama OptiLine 70 cu adaptor Altira
OptiLine 46
Protocol port de comunicatie PoE+ (Power over Ethernet)
Numar de module 2 module
Destinatie produs Canal cablu
Suport fixare Altira
Doza pardoseala
Compatibilitate produs Actassi s-one
Numar priza 2
Organizarea cablurilor Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne Borne cu autocuratire
Marcaj Colour coding
Directie de instalare Drept
Montare dispozitiv Ingropat
Mod de fixare Clip-in
Cu cleme protectie
Tratament de suprafata Netratat
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 45 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK02
Caracteristica de mediu Acetonă
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Hidrogen peroxid (H2O2)
Benzină
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Standarde SR EN 60529
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.3:2011
IEC 60603-7:2010
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 33 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 396 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,2 cm
Latimea formei de impachetare 2 17,3 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 5,582 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months