|
|
|
ALB44446
Cadru Aparent 3 Fc Juxtapuse Ad 40 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Caseta de instalare
|
Tenta caseta
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Nuanta de culoare
|
Polar white (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv de conectare
|
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Aparent
|
Numar de module
|
6 module
|
Numar de porti
|
3 posturi
|
Destinatie produs
|
Pentru 3 insertii alaturate orizontal pentru rama de fixare
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi
|
Material
|
PC + ASA
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisaj suprafata
|
Satin
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
195 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Greutate neta
|
0,101 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN 60670-2
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Decolorant
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Alcool
Rezistent UV
Acetonă
|
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs)
|
0,102 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
0,500 dm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
0,820 dm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
1,970 dm
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|