Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB45311
ALB45311
Altira - TV single shield - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Tip produs sau componenta Izolatie TV simpla
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tenta de culoare placa de acoperire Alb (RAL 9010)
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Suplimentar
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Numar de module 2 module
Numar de iesiri 1
Destinatie produs Sistem de instalare OptiLine 45
Conexiuni - borne 1 borne cu suruburi
Material ABS + PC
Finisaj suprafata Satin
Montare dispozitiv Ingropat
Suprafata
Mod de fixare Clipsare
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 27 mm
Adancime de montaj 17,9 mm
Greutate neta 0,051 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK02
Temperatura ambientala de functionare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Caracteristica de mediu Hidrogen peroxid (H2O2)
Săpun lichid
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Alcool
Standarde SR EN 60529
EN 61169-2
EN 62262
EN 50083
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 51 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 586 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 280
Greutatea formei de impachetare 3 17,174 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni