Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB45626N
ALB45626N
Suport De Fixare Plastic 3 Functii Juxtapuse
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Gama de produse Altira
Tip produs sau componenta Cadru de fixare
Suplimentare
Destinatie produs Cutii cu 6 module italiene
Numar de intrari 1 intrare
Mod de fixare Cu suruburi
Material Plastic
Distanţa între centre 45 mm
Greutate produs 0,032 kg
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,033 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,700 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,850 dm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Garanție contractuală
Garantie 18 luni