Gama de produse
|
Altivar Process Modular
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de alimentare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
APM
|
Destinatie produs
|
Motoare sincrone
Motoare asincrone
|
Mod de montare
|
Cabinet mount
|
Alcatuirea kitului
|
1 power module
3 fuse holder
Screws and washers pentru fuse
|
Filtru EMC
|
Integrat cu 300 m conformitate cu IEC 61800-3 category C3
|
Grad de protectie IP
|
IP00 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP21 (for cabinet integration) conformitate cu IEC 61800-5-1
IP54 (for cabinet integration) conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Numar de fazein retea
|
3 faze
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
500...690 V - 10...10 %
|
Putere motor kW
|
200 kW la 500...690 V (serviciu normal)
160 kW la 500...690 V (pentru sarcini grele)
|
Putere motor hp
|
200 CP la 500...690 V serviciu normal
175 CP la 500...690 V pentru sarcini grele
|
Grad de protectie
|
UL tip 1 conforming to UL 61800-5-1 (cabinet integration)
UL type 12 conforming to UL 61800-5-1 (cabinet integration)
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
50 kA
|
Putere aparentă
|
219 kVA at 500...690 V serviciu normal
177 kVA at 500...690 V pentru sarcini grele
145 kVA at 380...480 V serviciu normal regenerative mode
119 kVA at 380...480 V pentru sarcini grele regenerative mode
|
Curent la iesire continuu
|
215 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
175 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
|
Frecventa de comutare
|
2...4.9 kHz cu
2.5...4.9 kHz reglabil
|
Crestere temporara admisibila a curentului
|
1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Latime
|
450 mm
|
Inaltime
|
1722 mm
|
Adancime
|
508 mm
|
Greutate neta
|
290 kg
|
Marcaj
|
CE
|
Rezistenta de izolatie
|
> 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mânt
|
Pozitie de operare
|
Vertical integrated in cabinet
|
THDI maxim
|
<5 % sarcină nominală
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
4 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (f?r? declasare)
40…50 °C (cu)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 4800 m with current derating above 1000m
|
Caracteristica de mediu
|
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Standarde
|
UL 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Certificari produs
|
TÜV
cUL
|