Schneider-Electric Challenge Com
 
APM9B0CTLN4
APM9B0CTLN4
Unitate de control Low HarmonicATV900 - 380?480V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar Process Modular
Tip produs sau componenta Control module
Nume scurt al dispozitivului APM
Grad de protectie IP IP00 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP00 conformitate cu SR EN 60529
Alcatuirea kitului Control unit
Graphical display terminal
Digi-Link cable
Cable 24 V
Cable pentru voltage measurement
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
Functie siguranta STO (safe torque off) SIL 3
Logica de intrare discreta 16 preset speeds
Port protocol de comunicatie Serial Modbus
Ethernet
Modbus TCP
Suplimentare
[Us] tensiune de alimentare nominala 380...480 V
Rezolutia frecventei Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogic? 0.012/50 Hz
Tipul conectorului RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru serial Modbus
Cadrul de transmisie RTU pentru serial Modbus
Rata de transmisie 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
Mod de schimb Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet/Modbus TCP
Format data 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus
Tip de polarizare Fara impedanta pentru serial Modbus
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Metoda de acces Slave Modbus TCP
Alimentare External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Pentrulocal diagnostic 3 LEDs
Pentruembedded communication status 3 LEDs (dual colour)
Pentrucommunication module status 4 LEDs (dual colour)
Latime 530 mm
Inaltime 200 mm
Adancime 610 mm
Greutate neta 8 kg
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan??: 30 kOhm, rezolu?ie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA/4...20 mA, impedan??: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti
Numar intrare discreta 10
Tip de intrare discreta STOA, STOB cuplu de siguran??, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: > 2.2 kOhm
DI1...DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
Compatibilitate intrare STOA, STOB intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI1...DI8 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabil? soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Ie?ire logic? DQ+ 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA
Ie?ire logic? DQ- 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - intrare direct?
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogic?
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ie?ire analogic?
Precizie +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C intrare analogic?
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C ie?ire analogic?
Eroare de liniaritate AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maxim? pentru intrare analogic?
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Curent maxim de comutatie Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Mediu
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mânt
Nivel de zgomot 69 dB conformitate cu 86/188/EEC
Puterea disipata in W Convectie fortata 2980 W 2,5 kHz
THDI maxim <48 % sarcin? nominal? conformitate cu IEC 61000-3-12
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 7 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C
40…50 °C (cu)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Caracteristica de mediu Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Standarde IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Certificari produs TÜV
Marcaj CE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,4 cm
Latime prima forma de impachetare 54 cm
Lungime prima forma de impachetare 62 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,032 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 75 cm
Latime a doua forma de impachetare 60 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80 cm
Greutate a doua forma de impachetare 36,564 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 5b418692-6578-4a36-aac4-0bf9526de237
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1448
Garantie contractuala
Garantie 18 luni