Schneider-Electric Challenge Com
 
AR1MA012
AR1MA012
Eticheta, Galben - Set De 200 - Caracterul 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Capete de cabluri
Denumire accesorii/piese separate Toc de 200 de etichete
Tip de accesorii / piese separate Reper
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de marcare
Compatibilitate produs DZ5CA
Destinatie accesorii/piese separate Capat cablu cu posibilitate de marcare
Culoare fundal Galben
Marcaj 2
Cantitate pe set 1 set de 200
Suplimentare
Tip de marcaj Numeric
Culoare marcaj Negru
Greutate produs 0,1 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 0,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,035 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 200
Inaltime a doua forma de impachetare 0,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,172 kg