Schneider-Electric Challenge Com
 
AR1SC03
AR1SC03
Suport Eticheta Markeri Clipsati Pt. Capat Cablu Cu Cond. Monofilar
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Capete de cabluri
Denumire accesorii/piese separate Suport de eticheta cu markeri prinsi prin clipsare
Tip de accesorii / piese separate Suport eticheta de markeri
Accesorii / piese separate Accesorii de cablare
Compatibilitate produs DZ5CA....
Destinatie accesorii/piese separate Capete de cabluri cu conductoare monofilare
Cantitate indivizibila de vanzare 100
Suplimentar
Greutate neta 0,1 kg
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,001 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,150 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,300 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,500 dm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni