|
|
|
ASILUFC5
Modul De Comunicatie As-Interface - Pentru Tesys U - 24 V C.C.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ASILUF
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicatie
|
Compatibilitate produs
|
LUCA
LUCL
LUCD
LUCM
LUCC
LUCB
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys Ultra) LUB baza de alimentare nereversibila
TeSys (TeSys Ultra) LU2B baza de alimentare reversibila
|
Suplimentare
Functie principala disponibila
|
Modul de comunicatie AS-Interface
|
Mod de montare
|
Conectare
|
Locul de montare
|
Partea frontala
|
Tip magistrala
|
AS-Interface
|
Port protocol de comunicatie
|
Profibus DP
|
Adresare
|
31 secundare
|
Consum de curent
|
200 mA la 24 V output
25 mA normal operation
30 mA fault operation
|
Capacitatea de comutare a curentului
|
500 mA la 24 V protecţie la scurtcircuite cu semiconductori
|
Semnalizare locala
|
2 LED-uri panou frontal
|
Pasul de conectare
|
3,81 mm output
5,08 mm input
|
Conexiuni - borne
|
Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2…1,5 mm²flexibil fara
Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2…1,5 mm²rigid fara
Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…1,5 mm²flexibil cu
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2…1 mm²flexibil fara
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2…1 mm²rigid fara
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25…1 mm²flexibil cu
Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5…1 mm²flexibil cu
Ieşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14…1 mm²flexibil fara
Ieşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14…1 mm²rigid fara
Ieşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…0,5 mm²flexibil cu
Ieşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…1 mm²flexibil cu
Ieşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14…0,5 mm²rigid fara
Ieşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14…0,75 mm²flexibil fara
Ieşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25…0,34 mm²flexibil cu
Ieşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strângere
|
Interior 0,5…0,6 N.m3,5 mm
Ieşire 0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,415 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|