|
|
|
AT2PA5
Cleste De Sertizare Pt. Capete De Cablu - 0,25 - 6 Mm2
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Capete de cabluri
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Instrument de sertizare tip clichet pentru capete de cablu
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cleşte
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de cablare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Cablu de la 0,25 la 6 mm²
|
Suplimentare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
33,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
638,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,921 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|