Schneider-Electric Challenge Com
 
ATS22C32S6U
ATS22C32S6U
Soft Starter Ats22 Ctrl110V Forta208V(100Hp)/230V(125Hp)/460V(250Hp)/575V(300Hp)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altistart 22
Tip produs sau componenta Declansator lent
Destinatie produs Motoare asincrone
Aplicatie specifica produsului Pumps and fans
Nume componenta ATS22
Numar faze in retea 3 faze
[Us] tensiune de alimentare nominala 208...600 V - 15...10 %
Putere motor hp 100 CP 208 V
125 CP 230 V
250 CP 460 V
300 CP 575 V
Setare initiala curent 302 A
Puterea disipata in W 150 W pentru aplicaţii standard
Categorie de utilizare AC-53A
Tip de pornire Start cu control cuplu (curent limitat la 3.5 In)
Curent nominal demaror 320 A pentru conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii standard
Grad de protectie IP IP00
Suplimentare
Stil de asamblare Cu radiator
Functie disponibila Bypass intern
Limite tensiune de alimentare 177…660 V
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 10...10 %
Frecventa retea electrica 45...66 Hz
Conexiune dispozitiv In linia de alimentare a motorului
Tensiune circuit de comanda 110 V - 15...10 % 50/60 Hz
Consum circuit de comanda 20 W
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Ieşiri releu R1 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
Ieşiri releu R2 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
Curentul minim de comutare 100 mA la 12 V c.c. (ieşiri releu)
Curent maxim de comutatie 5 A 250 V c.a. rezistiv 1 ieşiri releu
5 A 30 V c.c. rezistiv 1 ieşiri releu
2 A 250 V c.a. inductiv 0,4 20 ms ieşiri releu
2 A 30 V c.c. inductiv 7 ms ieşiri releu
Numar intrare discreta 3
Tip de intrare discreta (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 20 kOhm
Tensiune de intrare discreta 110 V <= 121 V
Logica de intrare discreta Logică pozitivă LI1, LI2, LI3 < 20 V şi <= 15 mA > 79 V, <= 2 mA
Curent de iesire 0.4...1 Icl reglabil
Intrare sonda PTC 750 Ohm
Port protocol de comunicatie Modbus
Tipul conectorului 1 RJ45
Legatura date de comunicare Serial
Interfata fizica Coborare multipla RS485
Rata de transmisie 4800, 9600 sau 19200 bps
Dispozitiv instalat 31
Tip de protectie Defect fază linie
Protectie termica motor
Protectie termica starter
Marcaj CE
Tip de racire Convectie fortata
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 425 mm
Latime 206 mm
Adancime 299 mm
Greutate neta 33 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Standarde IEC 60947-4-2
Certificari produs CSA
C-Tick
CCC
UL
GOST
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Nivel de zgomot 56 dB
Grad de poluare Nivelul 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Umiditate relativa 0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C (fără declasare)
40…60 °C (cu declasarea curentului 2.2 % per °C)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
> 1000...< 2000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 46,000 cm
Latime prima forma de impachetare 40,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 24,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 74d74380-6cb3-4414-bfb8-7b8212ccd88c
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months