Schneider-Electric Challenge Com
 
ATS22D17S6
ATS22D17S6
Soft Starter Ats22 Comanda 220V Forta 230V(4Kw)/400, 440V(7.5Kw)/500V(9Kw)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altistart 22
Tip produs sau componenta Declansator lent
Destinatie produs Motoare asincrone
Aplicatie specifica produsului Pumps and fans
Nume componenta ATS22
Numar faze in retea 3 faze
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...600 V - 15...10 %
Putere motor kW 4 kW 230 V
7,5 kW 400 V
7,5 kW 440 V
9 kW 500 V
Setare initiala curent 14 A
Puterea disipata in W 39 W pentru aplicaţii standard
Categorie de utilizare AC-53A
Tip de pornire Start cu control cuplu (curent limitat la 3.5 In)
Curent nominal demaror 17 A pentru conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii standard
Grad de protectie IP IP20
Suplimentare
Stil de asamblare Cu radiator
Functie disponibila Bypass intern
Limite tensiune de alimentare 195…660 V
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 10...10 %
Frecventa retea electrica 45...66 Hz
Conexiune dispozitiv In linia de alimentare a motorului
Tensiune circuit de comanda 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Consum circuit de comanda 20 W
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Ieşiri releu R1 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
Ieşiri releu R2 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
Curentul minim de comutare 100 mA la 12 V c.c. (ieşiri releu)
Curent maxim de comutatie 5 A 250 V c.a. rezistiv 1 ieşiri releu
5 A 30 V c.c. rezistiv 1 ieşiri releu
2 A 250 V c.a. inductiv 0,4 20 ms ieşiri releu
2 A 30 V c.c. inductiv 7 ms ieşiri releu
Numar intrare discreta 3
Tip de intrare discreta (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm
Tensiune de intrare discreta 24 V <= 30 V
Logica de intrare discreta Logică pozitivă LI1, LI2, LI3 < 5 V şi <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
Curent de iesire 0.4...1 Icl reglabil
Intrare sonda PTC 750 Ohm
Port protocol de comunicatie Modbus
Tipul conectorului 1 RJ45
Legatura date de comunicare Serial
Interfata fizica Coborare multipla RS485
Rata de transmisie 4800, 9600 sau 19200 bps
Dispozitiv instalat 31
Tip de protectie Defect fază linie
Protectie termica motor
Protectie termica starter
Marcaj CE
Tip de racire Convectie fortata
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 265 mm
Latime 130 mm
Adancime 169 mm
Greutate neta 7 kg
Motor power range AC-3 4…6 kW la 200…240 V 3 faze
7…11 kW la 380…440 V 3 faze
7…11 kW la 480…500 V 3 faze
Tip demaror motor Soft starter
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Standarde IEC 60947-4-2
Certificari produs C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Nivel de zgomot 45 dB
Grad de poluare Nivelul 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Umiditate relativa 0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C (fără declasare)
40…60 °C (cu declasarea curentului 2.2 % per °C)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
> 1000...< 2000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,5 cm
Latime prima forma de impachetare 31,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 36,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 8,2 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 73,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 95,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni