|
|
|
ATS480C25Y
Demaror progresiv Altivar ATS480, 250 A, de la 208 pana la 690V AC, tensiune de comanda de la 110 pana la 230V AC
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Altivar Soft Starter ATS480
|
Tip produs sau componenta
|
Declansator lent
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Proces și infrastructuri
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATS480
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Categorie de utilizare
|
AC-3A
AC-53A
|
Ue tensiunea de alimentare cu energie electrica
|
208...690 V - 15...10 %
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 20...20 %
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
Sarcini normale 250,0 A 40 °C)
|
Curentul nominal în regim de functionare intensiva
|
210,0 A at 40 °C pentru Sarcini grele
|
Controlul cuplului
|
Adevarat
|
Grad de protectie IP
|
IP00
|
Putere motor kW
|
75,0 kW la 230 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
55,0 kW la 230 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
132,0 kW la 400 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
110,0 kW la 400 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
132,0 kW la 440 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
110,0 kW la 440 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
160,0 kW la 500 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
132,0 kW la 500 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
160,0 kW la 525 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
132,0 kW la 525 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
220,0 kW la 660 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
160,0 kW la 660 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
250,0 kW la 690 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
200,0 kW la 690 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
132,0 kW la 230 V la bornele delta ale motorului serviciu normal
110,0 kW la 230 V la bornele delta ale motorului pentru sarcini grele
220,0 kW la 400 V la bornele delta ale motorului serviciu normal
160,0 kW la 400 V la bornele delta ale motorului pentru sarcini grele
|
Putere motor hp
|
75,0 CP la 208 V serviciu normal
60,0 CP la 208 V pentru sarcini grele
100,0 CP la 230 V serviciu normal
75,0 CP la 230 V pentru sarcini grele
200,0 CP la 460 V serviciu normal
150,0 CP la 460 V pentru sarcini grele
250,0 CP la 575 V serviciu normal
200,0 CP la 575 V pentru sarcini grele
|
Card optional
|
Modul de comunicare pentru Profibus DP V1
Modul de comunicare pentru Modbus TCP/EtherNet/IP
Modul de comunicare pentru reţea CANopen
Modul de comunicare pentru CANopen Sub-D
Modul de comunicare pentru stil deschis CANopen
|
Suplimentare
Conexiune dispozitiv
|
In linia de alimentare a motorului
La bornele delta ale motorului
|
[Us] tensiunea circuitului de control
|
110...230 V c.a. 50/60 Hz - 15...10 %
|
Putere aparenta
|
0,106 kVA
|
Protectie integrata impotriva suprasarcinii motorului
|
Adevarat
|
Clasa de protetie termica a motorului
|
Clasa 10E
|
Tip de protectie
|
Defect fază linie
Integrated thermal protection motor
Protectie termica starter
Suprasarcină de curent motor
Subîncărcare motor
Timp de pornire excesiv, rotor blocat motor
Pierderea de fază a motorului motor
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare linie
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare motor
Protectie termica motor
|
Limitarea curentului %In (5 x Ie maxim)
|
150…700 %
|
[In] Rated current pwr loss specifctn
|
250,0 A
|
Putere disipata curent static independent
|
25,0 W
|
Putere disipata pe dispozitiv in functie de curent
|
675,0 W
|
Standarde
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
SR EN 60664-1
|
Certificari produs
|
UE
cULus
CCC
UKCA
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
|
Marcaj
|
CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
Numar intrare discreta
|
4
|
Tip de intrare discreta
|
(STOP) logic inputs, 3500 Ohm
(RUN) logic inputs, 3500 Ohm
(DI3) programabil ca intrare logica, 3500 Ohm
(DI4) programabil ca intrare logica, 3500 Ohm
|
Compatibilitate intrare
|
STOP intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
RUN intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI3 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI4 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
|
Logica de intrare discreta
|
Intrare digitala programabila < 5 V
|
Numarul iesirii releu
|
3
|
Tip releu iesire
|
Ieşiri releu R1A 1 NO
Ieşiri releu R1B 1 NO
Ieşiri releu RIC NO/NC programabil
|
Curentul minim de comutare
|
100 mA la 12 V c.c. pentru ieşiri releu
|
Curent maxim de comutatie
|
Ieşiri releu 2 A la 250 V c.a.
Ieşiri releu 2 A la 30 V c.c.
Ieşiri releu
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
(DQ1) iesire digitala programabila <= 30 V
(DQ2) iesire digitala programabila <= 30 V
|
Sistem de control acces
|
Colector deschis level 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
|
Numarul intrarii analogice
|
1
|
Tip de intrare analogica
|
AI1/PTC Sonda de temperatura PTC/Pt 100
PTC2 Sonda de temperatura PTC/Pt 100
PTC3 Sonda de temperatura PTC/Pt 100
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Tip iesire analogica
|
Curent de ieşire AQ1 0...20 mA sau 0...10 V, impedanţă <500 Ohm
|
Port protocol de comunicatie
|
Serial Modbus
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
|
Legatura date de comunicare
|
Serial
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire
|
Rata de transmisie
|
1200...256000 bit/s
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Format date
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta pentru serial Modbus
|
Numar de adrese
|
0…227 pentru serial Modbus
|
Metoda de acces
|
Slave serial Modbus
|
Functie disponibila
|
Control extern pentru bypass-ului
Preincalzire
Extractia fumului
Cascada multi-motor
Al doilea set de parametrii motor
Gestionarea utilizatorilor
Intarirea porturilor si a serviciilor
Inregistrarea evenimentelor de securitate
Actualizare firmware securizata cibernetic
Directie unica
|
Ecran de afisare disponibil
|
Adevarat
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
380,0 mm
|
Latime
|
320,0 mm
|
Adancime
|
277,0 mm
|
Greutate produs
|
18,2 kg
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Emisii conduse si radiate cu bypass nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Grad de poluare
|
Nivel 3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Clasa de mediu (in timpul functionarii)
|
Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
40…60 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
-15…40 °C (fără declasare)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii)
|
1.5 mm la 2...13 Hz
|
Deformarea maxima sub sarcina vibratorie (in timpul depozitarii)
|
1.75 mm la 2...9 Hz
|
Deformarea maxima sub sarcina vibratorie (in timpul transportului)
|
1.75 mm la 2...9 Hz
|
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii)
|
10 m/s² la 13...200 Hz
|
Acceleratia maxima sub sarcina vibratorie (in timpul depozitarii)
|
15 m/s² la 200...500 Hz
10 m/s² la 9...200 Hz
|
Acceleratia maxima sub sarcina vibratorie (in timpul transportului)
|
15 m/s² la 200...500 Hz
10 m/s² la 9...200 Hz
|
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii)
|
150 m/s² la 11 ms
|
Acceleratia maxima sub sarcina de soc (in timpul depozitarii)
|
100 m/s² la 11 ms
|
Acceleratia maxima sub sarcina de soc (in timpul transportului)
|
100 m/s² la 11 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
26,500 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
D66ceea4-b4bd-43a8-ad98-b5f042f3961e
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
17701
|
Garanție contractuală
|
|