Schneider-Electric Challenge Com
 
ATS480D47Y
ATS480D47Y
Demaror progresiv Altivar ATS480, 47 A, de la 208 pana la 690V AC, tensiune de comanda de la 110 pana la 230V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar Soft Starter ATS480
Tip produs sau componenta Declansator lent
Destinatie produs Motoare asincrone
Aplicatie specifica produsului Proces ?i infrastructuri
Nume scurt al dispozitivului ATS480
Numar faze in retea 3 faze
Categorie de utilizare AC-3A
AC-53A
Ue tensiunea de alimentare cu energie electrica 208...690 V - 15...10 %
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] curent nominal de utilizare Sarcini normale 47,0 A 40 °C)
Curentul nominal în regim de functionare intensiva 38,0 A at 40 °C pentru Sarcini grele
Controlul cuplului Adevarat
Grad de protectie IP IP20
Putere motor kW 11,0 kW la 230 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
9,0 kW la 230 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
22,0 kW la 400 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
18,5 kW la 400 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
22,0 kW la 440 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
18,5 kW la 440 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
30,0 kW la 500 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
22,0 kW la 500 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
30,0 kW la 525 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
22,0 kW la 525 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
37,0 kW la 660 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
30,0 kW la 660 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
37,0 kW la 690 V In linia de alimentare a motorului serviciu normal
30,0 kW la 690 V In linia de alimentare a motorului pentru sarcini grele
22,0 kW la 230 V la bornele delta ale motorului serviciu normal
18,5 kW la 230 V la bornele delta ale motorului pentru sarcini grele
45,0 kW la 400 V la bornele delta ale motorului serviciu normal
30,0 kW la 400 V la bornele delta ale motorului pentru sarcini grele
Putere motor hp 10,0 CP la 208 V pentru sarcini grele
15,0 CP la 230 V serviciu normal
9,0 CP la 230 V pentru sarcini grele
30,0 CP la 460 V serviciu normal
25,0 CP la 460 V pentru sarcini grele
40,0 CP la 575 V serviciu normal
30,0 CP la 575 V pentru sarcini grele
Card optional Modul de comunicare pentru Profibus DP V1
Modul de comunicare pentru Modbus TCP/EtherNet/IP
Modul de comunicare pentru reţea CANopen
Modul de comunicare pentru CANopen Sub-D
Modul de comunicare pentru stil deschis CANopen
Suplimentare
Conexiune dispozitiv In linia de alimentare a motorului
La bornele delta ale motorului
[Us] tensiunea circuitului de control 110...230 V c.a. 50/60 Hz - 15...10 %
Putere aparenta 0,09 kVA
Protectie integrata impotriva suprasarcinii motorului Adevarat
Clasa de protetie termica a motorului Clasa 10E
Tip de protectie Defect fază linie
Integrated thermal protection motor
Protectie termica starter
Suprasarcină de curent motor
Subîncărcare motor
Timp de pornire excesiv, rotor blocat motor
Pierderea de faz? a motorului motor
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare linie
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare motor
Protectie termica motor
Limitarea curentului %In (5 x Ie maxim) 150…700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn 47,0 A
Putere disipata curent static independent 25,0 W
Putere disipata pe dispozitiv in functie de curent 122,0 W
Standarde IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
SR EN 60664-1
Certificari produs UE
cULus
CCC
UKCA
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
Marcaj CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Numar intrare discreta 4
Tip de intrare discreta (STOP) logic inputs, 3500 Ohm
(RUN) logic inputs, 3500 Ohm
(DI3) programabil ca intrare logica, 3500 Ohm
(DI4) programabil ca intrare logica, 3500 Ohm
Compatibilitate intrare STOP intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
RUN intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI3 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI4 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
Logica de intrare discreta Intrare digitala programabila < 5 V
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Ieşiri releu R1A 1 NO
Ieşiri releu R1B 1 NO
Ieşiri releu RIC NO/NC programabil
Curentul minim de comutare 100 mA la 12 V c.c. pentru ieşiri releu
Curent maxim de comutatie Ieşiri releu 2 A la 250 V c.a.
Ieşiri releu 2 A la 30 V c.c.
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta (DQ1) iesire digitala programabila <= 30 V
(DQ2) iesire digitala programabila <= 30 V
Sistem de control acces Colector deschis level 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
Numarul intrarii analogice 1
Tip de intrare analogica AI1/PTC Sonda de temperatura PTC/Pt 100
PTC2 Sonda de temperatura PTC/Pt 100
PTC3 Sonda de temperatura PTC/Pt 100
Numarul iesirii analogice 1
Tip iesire analogica Curent de ieşire AQ1 0...20 mA sau 0...10 V, impedanţă <500 Ohm
Port protocol de comunicatie Serial Modbus
Tipul conectorului 1 RJ45
Legatura date de comunicare Serial
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire
Rata de transmisie 1200...256000 bit/s
Cadrul de transmisie RTU
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Tip de polarizare Fara impedanta pentru serial Modbus
Numar de adrese 0…227 pentru serial Modbus
Metoda de acces Slave serial Modbus
Functie disponibila Control extern pentru bypass-ului
Preincalzire
Extractia fumului
Cascada multi-motor
Al doilea set de parametrii motor
Gestionarea utilizatorilor
Intarirea porturilor si a serviciilor
Inregistrarea evenimentelor de securitate
Actualizare firmware securizata cibernetic
Directie unica
Ecran de afisare disponibil Adevarat
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 275,0 mm
Latime 160,0 mm
Adancime 203,0 mm
Greutate neta 4,9 kg
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Emisii conduse si radiate cu bypass nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Grad de poluare Nivel 3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
Clasa de mediu (in timpul functionarii) Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Umiditate relativa 0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare 40…60 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
-15…40 °C (f?r? declasare)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m f?r? declasare
> 1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) 1.5 mm la 2...13 Hz
Deformarea maxima sub sarcina vibratorie (in timpul depozitarii) 1.75 mm la 2...9 Hz
Deformarea maxima sub sarcina vibratorie (in timpul transportului) 1.75 mm la 2...9 Hz
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) 10 m/s² la 13...200 Hz
Acceleratia maxima sub sarcina vibratorie (in timpul depozitarii) 15 m/s² la 200...500 Hz
10 m/s² la 9...200 Hz
Acceleratia maxima sub sarcina vibratorie (in timpul transportului) 15 m/s² la 200...500 Hz
10 m/s² la 9...200 Hz
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) 150 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub sarcina de soc (in timpul depozitarii) 100 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub sarcina de soc (in timpul transportului) 100 m/s² la 11 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,000 cm
Latime prima forma de impachetare 27,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,270 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 64,800 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 411029a0-6a52-4ec9-8a30-b0c07e93ba50
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4046
Garantie contractuala
Garantie 18 luni