Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV12H037M2X
ATV12H037M2X
Variator de viteza Altivar 12, 0.37kW, 0.55hp, 200..240V,monofazat, fara radiatork
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar 12
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Aparat simplu
Mod de montare Cabinet mount
Port protocol de comunicatie Modbus
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %
Curent nominal de iesire 2,4 A
Putere motor hp 0,55 CP
Putere motor kW 0,37 kW
Putere motor hp 0,55 CP
Filtru EMC Integrat
Grad de protectie IP IP20
Suplimentare
Numar intrare discreta 4
Numar iesire discreta 2
Numarul intrarii analogice 1
Numarul iesirii analogice 1
Numarul iesirii releu 1
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire
Tipul conectorului 1 RJ45
Curent la iesire continuu 2,4 A la 4 kHz
Metoda de acces Server serial Modbus
Frecventa de iesire a convertizorului 0,5…400 Hz
Gama de viteza 1…20
Perioada de esantionare 20 ms, toleran?? +/- 1 ms pentru intrare logica
10 ms pentru ie?ire analogic?
Eroare de liniaritate +/- 0.3 % of maximum value pentru ie?ire analogic?
Rezolutia frecventei Intrare analogic? convertor A/D, 10 bi?i
Unitate de afisare 0.1 Hz
Constanta de timp 20 ms +/- 1 ms pentru schimbarea referin?ei
Rata de transmisie 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Cadrul de transmisie RTU
Numarul de adrese 1…247
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Serviciu de comunicare Read holding registers (03) 29 words
Scriere un sigur registru (06) 29 words
Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Identificare dispozitiv de citire (43)
Tip de polarizare Fara impedanta
4 quadrant operation possible Fals
Profil de control al motorului asincron Control vector de flux fara senzori
Raportul tensiune/frecventa la patrat
Raport tensiune/frecventa (V/f)
Frecventa maxima de iesire 4 kHz
Cuplu excesiv tranzitoriu 150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
Rampe de accelerare si decelerare Liniar de la 0 la 999,9 s
S
U
Compensare alunecare motor Presetarein fabrica
Reglabil
Frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Brake chopper integrated Fals
Curent de linie 5,9 A la 100 V (pentru sarcini grele)
4,9 A la 120 V (pentru sarcini grele)
Curent maxim de intrare 4,9 A
Maximum output voltage 240 V
Putere aparenta La 240 V (pentru sarcini grele)
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 1 kA
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS) Fals
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT) Fals
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS) Fals
Cu functia de siguranta Safe Position (SP) Fals
Cu functia de siguranta Safe programmable logic Fals
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM) Fals
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1) Fals
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2) Fals
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO) Fals
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP) Fals
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI) Fals
Tip de protectie Supratensiune în linia de alimentare
Sc?derea tensiunii de alimentare
Supracurent între fazele de ie?ire ?i p?mânt
Protectie la supraincalzire
Scurtcircuit între fazele motorului
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
Cuplu de strangere 0,8 N.m
Izolatie Electricintre alimentare si control
Cantitate pe set Set de 1
Latime 72 mm
Inaltime 143 mm
Adancime 121,2 mm
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Altitudinea de functionare > 1000...2000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m f?r? declasare
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Certificari produs NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Marcaj CE
Standarde UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Stil de asamblare Cu radiator
Compatibilitate electromagnetica Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la perturbaţii conduse nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la c?deri de tensiune ?i întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
Clasa de mediu (in timpul functionarii) Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) 150 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) 10 m/s² la 13...200 Hz
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) 1.5 mm la 2...13 Hz
Categorie de supratensiune Class III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Emisie electromagnetica Emisii radiate environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2...16 kHz cablu de motor ecranat
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C1 conformitate cu IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz cablu de motor ecranat <5 m
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2...12 kHz cablu de motor ecranat <5 m
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2, 4 and 16 kHz cablu de motor ecranat <10 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 1 category C1 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <20 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <50 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 2 category C3 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <50 m
Rezistenta la vibratii 1 gn (f = 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f = 3…13 Hz) - variator nemontat pe şina DIN simetrică - conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % f?r? stropi de ap? conformitate cu IEC 60068-2-3
Nivel de zgomot 0 dB
Grad de poluare 2
Temperatura de transport a aerului ambiental -25…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C f?r? declasare
40…60 °C cu declasarea curentului 2.2 % per °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,500 cm
Latime prima forma de impachetare 19,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,100 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 45
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 58,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 488b1fd0-df04-41cb-85a8-34a5a8230847
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni