|
|
|
ATV212WU22N4C
Variator de Viteza Atv212, 2.2Kw, 3Hp, 480V, 3Ph, Clasa Emc C1, Ip55
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
ATV212
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Putere motor kW
|
2,2 kW
|
Putere motor hp
|
3 CP
|
Limite tensiune de alimentare
|
323…528 V
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Curent de linie
|
4,6 A la 380 V
3,7 A la 480 V
|
Gama de produse
|
Altivar 212
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de viteza
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pompe si ventilatoarein HVAC
|
Port protocol de comunicatie
|
LonWorks
METASYS N2
Modbus
BACnet
APOGEE FLN
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...480 V - 15...10 %
|
Filtru EMC
|
Class C1 EMC filter integrated
|
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Suplimentare
Putere aparenta
|
3,9 kVA la 380 V
|
Curent la iesire continuu
|
5,1 A la 380 V
5,1 A la 460 V
|
Curent tranzitoriu maxim
|
5,6 A pentru 60 s
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,5…200 Hz
|
Gama de viteza
|
1…10
|
Precizie viteza
|
+/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentare magistrală c.c. 1 LED (rosu)
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Izolatie
|
Electrical between power and control
|
Tip de cablu
|
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C / XLPE/EPR
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C / PVC
Cu kit UL Tip 1 3 fir(e)cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C / PVC
|
Conexiune electrica
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES borna 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T borna 6 mm² / AWG 10
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m, 11.5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Alimentare
|
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă 24 V c.c. (21…27 V), <200 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Perioada de esantionare
|
2 ms +/- 0.5 ms F discret
2 ms +/- 0.5 ms R discret
2 ms +/- 0.5 ms RES discret
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analogic
22 ms +/- 0.5 ms VIB analogic
|
Timp de raspuns
|
FM 2 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru analogic iesiri
FLA, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
FLB, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
RY, RC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
|
Precizie
|
+/- 0.6 % (VIA) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 1 % (FM) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
|
Eroare de liniaritate
|
VIA +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
VIB +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
FM +/- 0,2 % pentru ieşire
|
Tip iesire analogica
|
FM tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c., impedanţă: 7620 Ohm, rezoluţie 10 bits
FM curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 970 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Tip de iesire discreta
|
Releu cu logică configurabilă (FLA, FLC) nu - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (FLB, FLC) NC - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (RY, RC) nu - 100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
3 mA la 24 V c.c. pentru releu cu logică configurabilă
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Tip de intrare discreta
|
F programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
R programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
RES programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) (F, R, RES), <= 5 V (stare 0), >= 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (F, R, RES), >= 16 V (stare 0), <= 10 V (stare 1)
|
Rigiditate dielectrica
|
3535 V c.c. între pământ şi terminelele de forţă
5092 V c.c. între terminalele de comandă şi de forţă
|
Rezistenta de izolatie
|
>= 1 MΩ 500 V c.c. pentru 1 minut
|
Rezolutia frecventei
|
Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.024/50 Hz
|
Serviciu de comunicare
|
Scriere un sigur registru (06)
Citire registre pastrate (03) maxim 2 cuvinte
Monitorizare cu posibilitate de inhibare
Scriere registre multiple (16) maxim 2 cuvinte
Identificare dispozitiv de citire (43)
Setare expirare de la 0,1 la 100 s
|
Card optional
|
Card de comunicatie pentru LonWorks
|
Aplicatie specifica
|
HVAC
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Numarul intrarii analogice
|
2
|
Tip de intrare analogica
|
VIA tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB tensiune configurabilă 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB sondă PTC configurabilă 0...6 senzori, impedanţă: 1500 Ohm
VIA curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
1 open style
|
Rata de transmisie
|
9600 bps sau 19200 bps
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Numarul de adrese
|
1…247
|
Format date
|
8 biti, 1 oprire, par-impar sau fara paritate configurabila
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta
|
Profil de control al motorului asincron
|
Raport tensiune/frecventa, compensare automata IR (U/f + Uo automat)
Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Control vectorial de flux fără senzor, standard
Raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte
|
Precizie cuplu
|
+/- 15 %
|
Cuplu excesiv tranzitoriu
|
120 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Automatin functie de sarcina
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 3200 s
|
Compensare alunecare motor
|
Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Indisponibilin comanda motorului cu raport tensiune/frecventa
|
Frecventa de comutare
|
6...16 kHz reglabil
12...16 kHz cu
|
Frecventa de comutare nominala
|
12 kHz
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
47.5...63 Hz
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
5 kA
|
Tip de protectie
|
Protectie la supraincalzire variator
Etapă termică variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Întrerupere fază intrare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Protecţie la depăşirea limitei de viteză variator
Supratensiune sau scăderea tensiunii reţelei de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Protecţie la pierderea fazei de intrare variator
Protectie termica motor
Întrerupere fază motor motor
Cu sonde PTC motor
|
Latime
|
215 mm
|
Inaltime
|
297 mm
|
Adancime
|
192 mm
|
Greutate neta
|
7,5 kg
|
Mediu
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-8
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Caracteristica de mediu
|
Clasele 3C1 conformitate cu IEC 60721-3-3
Clasele 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Nivel de zgomot
|
48 dB conformitate cu 86/188/EEC
|
Altitudinea de functionare
|
1000...3000 m limitat la 2000 m pentru reţele distribuite cu centură de legare la pământ cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m fără declasare
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu)
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Certificari produs
|
NOM 117
CSA
C-Tick
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
IEC 61800-3 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
EN 55011 grupa 1, clasa B
EN 61800-3 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
|
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Bucla de reglare
|
Regulator PI reglabil
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
28,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,124 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
49,280 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|