Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV310H037N4E
ATV310H037N4E
ATV 310, 380-460 V fara filtru EMC 0.37 kW
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Altivar 310
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Aparat simplu
Stil de asamblare Cu radiator
Nume scurt al dispozitivului ATV310
Numar faze in retea Trifazic
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...460 V - 15...10 %
Putere motor kW 0,37 kW pentru pentru sarcini grele
Putere motor hp 0,5 CP pentru pentru sarcini grele
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 1
Filtru EMC Fara filtru EMC
Tip de racire Autoventilat
Port protocol de comunicatie Modbus
Tipul conectorului RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
Cadrul de transmisie RTU pentru Modbus
Rata de transmisie 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Numar de adrese 1…247 pentru Modbus
Serviciu de comunicare Read holding registers (03) 29 words
Scriere un sigur registru (06) 29 words
Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Identificare dispozitiv de citire (43)
Curent de linie 2,1 A la 380 V (pentru sarcini grele)
1,8 A la 460 V (pentru sarcini grele)
Putere aparenta 1,4 kVA la 460 V (pentru sarcini grele)
Isc curent de scurtcircuit prezumat 5 kA ( pentru sarcini grele )
Curent la iesire continuu 1,5 A pentru sarcini grele
Curent tranzitoriu maxim 2,3 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Puterea disipata in W 22,7 W, at In (pentru sarcini grele)
Frecventa de iesire a convertizorului 0,5…400 Hz
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Frecventa de comutare 2...12 kHz reglabil
Gama de viteza 1…20 pentru motor asincron
Cuplu excesiv tranzitoriu 170…200 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
Cuplu de franare Pana la 70% din cuplul nominal al motorului f?r? rezisten?? de frânare
Profil de control al motorului asincron Raport tensiune/frecventa (V/f)
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Sensorless vector control (SVC)
Compensare alunecare motor Reglabil
Tensiune de iesire 380...460 V trifazic
Conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 1.5...2.5 mm², AWG 16...AWG 14 (L1, L2, L3, U, V, W)
Cuplu de strangere 0,8…1 N.m
Izolatie Electricintre alimentare si control
Alimentare Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? 5 V (4,75…5,25 V)c.c., <10 mA cu protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Surs? intern? pentru intr?rile logice 24 V (20,4…28,8 V)c.c., <100 mA cu protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Numarul intrarii analogice 1
Tip de intrare analogica Curent configurabil AI1 0...20 mA 250 Ohm
Tensiune configurabil? AI1 0...10 V 30 kOhm
Tensiune configurabil? AI1 0...5 V 30 kOhm
Numar intrare discreta 4
Tip de intrare discreta Programabile LI1...LI4 24 V 18...30 V
Logica de intrare discreta Logica negativa (derivatie), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1), impedanta de intrare 3.5 kOhm
Logica pozitiva (sursa), 0...< 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Perioada de esantionare 10 ms pentru ie?ire analogic?
20 ms, toleran?? +/- 1 ms pentru intrare logica
Eroare de liniaritate +/- 0.3 % of maximum value pentru ie?ire analogic?
Numarul iesirii analogice 1
Tip iesire analogica AO1 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.a. 0...10 V 0…0,02 A, impedan??: 470 Ohm, rezolu?ie 8 biti
AO1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedan??: 800 Ohm, rezolu?ie 8 biti
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Ie?ire logic? LO+, LO-
Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
Curentul minim de comutare 5 mA la 24 V c.c. pentru releu logic
Curent maxim de comutatie 2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina cos phi = 0,4 L/R = 7 ms pentru releu logic
2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina cos phi = 0,4 L/R = 7 ms pentru releu logic
3 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina cos phi = 1 L/R = 0 ms pentru releu logic
4 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina cos phi = 1 L/R = 0 ms pentru releu logic
Rampe de accelerare si decelerare Linear from 0...999.9 s
S
U
Franare sau imobil Cu injectie c.c., <30 s
Tip de protectie Supratensiune în linia de alimentare
Sc?derea tensiunii de alimentare
Supracurent între fazele de ie?ire ?i p?mânt
Protectie la supraincalzire
Scurtcircuit între fazele motorului
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
Rezolutia frecventei Intrare analogic? convertor A/D, 10 bi?i
Unitate de afisare 0.1 Hz
Constanta de timp 20 ms +/- 1 ms pentru schimbarea referin?ei
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 143 mm
Latime 72 mm
Adancime 130 mm
Greutate neta 0,8 kg
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 5 %
Destinatie produs Motoare asincrone
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2
Imunitate la perturba?ii conduse - test level: nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test de imunitate la frecventa radio radiata - test level: nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la c?deri de tensiune ?i întreruperi conforming to IEC 61000-4-11
Test de imunitate la supratensiuni - test level: nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standarde IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Certificari produs UE
EAC
KC
Grad de protectie IP IP20 cu plac? obturatoare în partea superioar?
IP4X sus
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Caracteristica de mediu Dust pollution resistance class 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % f?r? stropi de ap? conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -10…55 °C fara declansare
55…60 °C îndep?rtarea capacului de protec?ie din partea de sus a variatorului cu declasarea curentului 2.2 % per °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m f?r? declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,500 cm
Latime prima forma de impachetare 18,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,008 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,535 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 68f93a01-6530-4797-938b-c86f9803a24c
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2035
Garantie contractuala
Garantie 18 luni