Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV340D37N4E
ATV340D37N4E
Variator De Viteza - 37Kw- 400V - 3 Faze - Atv340 Ethernet
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar Machine ATV340
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Machine
Mod de montare Wall mount
Varianta Standard version
Port protocol de comunicatie Modbus TCP
Serial Modbus
Ethernet/IP
Card optional Modul de comunicare, PROFINET
Modul de comunicare, DeviceNet
Modul de comunicare, CANopen
Modul de comunicare, EtherCAT
Numar faze in retea 3 faze
Frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %
Curent nominal de iesire 74,5 A
Putere motor kW 45 kW pentru serviciu normal
37 kW pentru pentru sarcini grele
Putere motor hp 60 CP pentru serviciu normal
50 CP pentru pentru sarcini grele
Filtru EMC Class C3 EMC filter integrated
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie UL tip 1
Suplimentare
Numar intrare discreta 8
Tip de intrare discreta PTI cuplu de siguranţă 0…30 kHz, 24 V c.c. (30 V)
DI1...DI5 programmable as pulse input, 24 V c.c. (30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
Programabile
Number of preset speeds 16 preset speeds
Numar iesire discreta 1,0
Tip de iesire discreta Programmable output DQ1, DQ2 30 V c.c. 100 mA
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
AI1 sonda de temperatura configurabila cu soft sau senzor de nivel de apa
AI1 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 31.5 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI2 tensiune configurabilă soft - 10...10 V c.c., impedanţă: 31.5 kOhm, rezoluţie 12 biti
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezoluţie 10 bits
Numarul iesirii releu 3
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Tip releu iesire Ieşiri releu R1A
Ieşiri releu R1C 100000 cic
Ieşiri releu R2A
Ieşiri releu R2C 100000 cic
Curent maxim de comutatie Relay output R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
Relay output R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Curentul minim de comutare Relay output R1B 5 mA la 24 V c.c.
Relay output R2C 5 mA la 24 V c.c.
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire
Tipul conectorului 3 RJ45
Metoda de acces Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Rata de transmisie 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Cadrul de transmisie RTU
Numarul de adrese 1…247
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Tip de polarizare Fara impedanta
4 quadrant operation possible Adevarat
Profil de control al motorului asincron Mod de cuplu optim
Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Profil de control al motorului sincron Reluctance motor
Permanent magnet motor
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Frecventa maxima de iesire 0,599 kHz
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
S, U sau personalizat
Compensare alunecare motor Reglabil
Poate fi suprimat
Automat indiferent de sarcina
Not available in permanent magnet motor law
Frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Brake chopper integrated Adevarat
Curent de linie 79,8 A la 380 V (serviciu normal)
69,1 A la 480 V (serviciu normal)
67,1 A la 380 V (pentru sarcini grele)
59,0 A la 480 V (pentru sarcini grele)
Curent de linie 79,8 A la 380 V with internal line choke (serviciu normal)
69,1 A la 480 V with internal line choke (serviciu normal)
67,1 A la 380 V with internal line choke (pentru sarcini grele)
59 A la 480 V with internal line choke (pentru sarcini grele)
67,1 A
59,0 A
Curent maxim de intrare 79,8 A
Maximum output voltage 480 V
Putere aparenta 57,4 kVA la 480 V (serviciu normal)
49,1 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
Curent tranzitoriu maxim 105,6 A in timpul 60 s (serviciu normal)
105,6 A in timpul 2 s (serviciu normal)
111,8 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
111,8 A in timpul 2 s (pentru sarcini grele)
Conexiune electrica Borna cu surub, capacitate de prindere: 0.75...1.5 mm² pentru control
Borna cu surub, capacitate de prindere: 35...50 mm² pentru line side
Borna cu surub, capacitate de prindere: 35...50 mm² pentru DC bus
Borna cu surub, capacitate de prindere: 50 mm² pentru motor
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA
Base load current at high overload 74,5 A
Base load current at low overload 88,0 A
Puterea disipata in W Convectie naturala 90 W la 380 V 4 kHz (pentru sarcini grele)
Convectie fortata 796 W la 380 V 4 kHz (pentru sarcini grele)
Convectie naturala 105 W la 380 V 4 kHz (serviciu normal)
Convectie fortata 943 W la 380 V 4 kHz (serviciu normal)
Conexiune electrica Control borna cu surub 0.75...1.5 mm² AWG 18...AWG 16
Line side borna cu surub 35...50 mm² AWG 2...AWG 1
DC bus borna cu surub 35...50 mm² AWG 3...AWG 1
Motor borna cu surub 50 mm² AWG 1
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS) Fals
Cu functia de siguranta Safe Position (SP) Fals
Cu functia de siguranta Safe programmable logic Fals
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM) Fals
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2) Fals
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO) Adevarat
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP) Fals
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI) Fals
Tip de protectie Protectie termica motor
Safe torque off motor
Pierderea de fază a motorului motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent variator
Output overcurrent between motor phase and earth variator
Output overcurrent between motor phases variator
Short-circuit between motor phase and earth variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Pierderea de fază a motorului variator
DC Bus overvoltage variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Input supply loss variator
Exceeding limit speed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Latime 213,0 mm
Inaltime 660,0 mm
Adancime 262,0 mm
Greutate neta 28,4 kg
Curent la iesire continuu 88 A la 4 kHz pentru serviciu normal
74,5 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele
Mediu
Altitudinea de functionare <= 4800 m with current derating above 1000m
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Certificari produs UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Marcaj CE
Standarde IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
IEC 61000-3-12
THDI maxim <48 % sarcină nominală conformitate cu IEC 61000-3-12
<48 % 80 % load conformitate cu IEC 61000-3-12
Stil de asamblare Cu radiator
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Clasa de mediu (in timpul functionarii) Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) 150 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) 10 m/s² la 13...200 Hz
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) 1.5 mm la 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volumul aerului de racire 240,0 m3/h
Tip de racire Convectie fortata
Categorie de supratensiune Class III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Nivel de zgomot 63,5 dB
Grad de poluare 2
Temperatura de transport a aerului ambiental -40…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -15…50 °C fără declasare (pozitie verticala)
50…60 °C cu (pozitie verticala)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,000 cm
Latime prima forma de impachetare 45,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 78,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,700 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 8ac43dc1-9e7e-4e1a-a3ee-665587b07cd7
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 27301
Garantie contractuala
Garantie 18 luni