Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV610U40N4
ATV610U40N4
Variator de viteza ATV610 IP20 4kW, 380/415V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Altivar 610
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Fan, pump, compressor, conveyor
Nume scurt al dispozitivului ATV610
Varianta Standard version
Destinatie produs Motoare asincrone
Motoare sincrone
Mod de montare Cabinet mount
Filtru EMC Integrat conformitate cu IEC 61800-3 categoria C3 cu 50 m
Grad de protectie IP IP20
Tip de racire Convectie fortata
Frecventa de alimentare 50...60 Hz +/-5 %
Numar de fazein retea 3 faze
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...460 V - 15...10 %
Putere motor kW 4 kW pentru serviciu normal
3 kW pentru pentru sarcini grele
Putere motor hp 5 CP pentru serviciu normal
Curent de linie 8,8 A la 380 V (serviciu normal)
7,9 A la 460 V (serviciu normal)
7,2 A la 380 V (pentru sarcini grele)
6,2 A la 460 V (pentru sarcini grele)
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 5 kA
Putere aparenta 6,3 kVA la 460 V (serviciu normal)
4,9 kVA la 460 V (pentru sarcini grele)
Curent la iesire continuu 9,3 A la 4 kHz pentru serviciu normal
7,2 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele
Curent tranzitoriu maxim 10,2 A in timpul 60 s (serviciu normal)
10,8 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Profil de control al motorului asincron Mod de cuplu optim
Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Output frequency 0,1…500 Hz
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Frecventa de comutare 2...12 kHz reglabil
Number of preset speeds 16 preset speeds
Port protocol de comunicatie Serial Modbus
Card optional Slot A card de comunicatie, Profibus DP V1
Slot A digital or analog I/O extension card
Slot A relay output card
Suplimentare
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Compensare alunecare motor Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Poate fi suprimat
Not available in permanent magnet motor law
Rampe de accelerare si decelerare S, U sau personalizat
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9000 s
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Tip de protectie Protectie termica motor
Întrerupere fază motor motor
Protectie termica variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere fază motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Rezolutia frecventei Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.012/50 Hz
Conexiune electrica Control, borna cu surub 0.5...1.5 mm²
Line side, borna cu surub 2.5...16 mm²
Motor, borna cu surub 2.5...16 mm²
Tipul conectorului 1 RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru serial Modbus
Cadrul de transmisie RTU pentru serial Modbus
Rata de transmisie 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
Tip de polarizare Fara impedanta pentru serial Modbus
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Metoda de acces Slave
Alimentare External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Pentrulocal diagnostic 2 LED-uri
Pentruembedded communication status 1 LED (galben)
Pentrucommunication module status 2 LED-uri (dual colour)
Pentruprezenta tensiune 1 LED (rosu)
Latime 145 mm
Inaltime 297 mm
350 mm cu placa EMC
Adancime 203 mm
Greutate neta 4,045 kg
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
AI2, AI3 sonda de temperatura configurabila cu soft sau senzor de nivel de apa
Numar intrare discreta 6
Tip de intrare discreta DI1...DI6 programabil ca intrare logica, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
Compatibilitate intrare DI1...DI6 intrare logica nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI5, DI6 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) DI1...DI6 configurable intrare logica, < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) DI1...DI6 configurable intrare logica, > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) DI5, DI6 configurable pulse input, < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezoluţie 10 bits
Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Perioada de esantionare 5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI6)configurable - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)configurable - pulse input
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
Precizie +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
Eroare de liniaritate AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Curent maxim de comutatie Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
Mediu
Nivel de zgomot 55 dB conformitate cu 86/188/EEC
Puterea disipata in W 128 W(convectie fortata) la 380 V 4 kHz
32 W(convectie naturala) la 380 V 4 kHz
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -15…45 °C (fără declasare)
45…60 °C (cu)
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Caracteristica de mediu Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Standarde IEC 61800-3
Environment 2 category C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
Marcaj CE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,600 cm
Latime prima forma de impachetare 12,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 73,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,730 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 11906
Garantie contractuala
Garantie 18 luni