Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV630D45M3
ATV630D45M3
Unitate cu viteza variabila, ATV630, 45kW, 60HP, 200-240V, IP21, UL tip 1
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar Process ATV600
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Process and utilities
Nume scurt al dispozitivului ATV630
Varianta Standard version
Destinatie produs Motoare asincrone
Motoare sincrone
Filtru EMC Fara filtru EMC
Grad de protectie IP IP21 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP21 conformitate cu SR EN 60529
[Us] tensiune de alimentare nominala 200...240 V
Grad de protectie UL tip 1 conformitate cu UL 508C
Tip de racire Convectie fortata
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %
Putere motor kW 45 kW (serviciu normal)
37 kW (pentru sarcini grele)
Putere motor hp 60 CP serviciu normal
50 CP pentru sarcini grele
Curent de linie 155,1 A la 200 V (serviciu normal)
130,4 A la 240 V (serviciu normal)
128,5 A la 200 V (pentru sarcini grele)
108,5 A la 240 V (pentru sarcini grele)
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA
Putere aparenta 54,2 kVA la 240 V (serviciu normal)
45,1 kVA la 240 V (pentru sarcini grele)
Curent la iesire continuu 176 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
149 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
Profil de control al motorului asincron Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Mod de cuplu optim
Profil de control al motorului sincron Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Frecventa de iesire a convertizorului 0,1…500 Hz
Frecventa de comutare nominala 2,5 kHz
Frecventa de comutare 2.5...8 kHz cu
2...8 kHz reglabil
Functie siguranta STO (safe torque off) SIL 3
Logica de intrare discreta 16 preset speeds
Port protocol de comunicatie Ethernet
Modbus TCP
Serial Modbus
Card optional Slot A modul de comunicare, Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare, PROFINET
Slot A modul de comunicare, DeviceNet
Slot A modul de comunicare, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A modul de comunicare, re?ea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare, CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
Slot A modul de comunicare, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Modul de comunicare, BACnet MS/TP
Modul de comunicare, Ethernet Powerlink
Suplimentare
Mod de montare Wall mount
Curent tranzitoriu maxim 193,6 A in timpul 60 s (serviciu normal)
223,5 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Numar faze in retea 3 faze
Numar iesire discreta 0
Tip de iesire discreta Ie?iri releu R1A, R1B, R1C 250 V c.a. 3000 mA
Ie?iri releu R1A, R1B, R1C 30 V c.c. 3000 mA
Ie?iri releu R2A, R2C 250 V c.a. 5000 mA
Ie?iri releu R2A, R2C 30 V c.c. 5000 mA
Ie?iri releu R3A, R3C 250 V c.a. 5000 mA
Ie?iri releu R3A, R3C 30 V c.c. 5000 mA
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Crestere temporara admisibila a curentului 1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Compensare alunecare motor Automat indiferent de sarcina
Reglabil
Not available in permanent magnet motor law
Poate fi suprimat
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
Interfata fizica Ethernet
RS 485 cu 2 fire
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Tip de protectie Protectie termica motor
Safe torque off motor
Întrerupere faz? motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ie?ire ?i p?mânt variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere faz? motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Sc?derea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de faz? în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comand? variator
Rata de transmisie 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Rezolutia frecventei Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogic? 0.012/50 Hz
Cadrul de transmisie RTU
Conexiune electrica Control borne debro?abile 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Line side borna cu surub 120 mm² AWG 4/0...250 kcmil
Motor borna cu surub 120 mm² 250 kcmil
Tipul conectorului RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Tip de polarizare Fara impedanta
Mod de schimb Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet/Modbus TCP
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Metoda de acces Slave Modbus TCP
Alimentare External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Pentrulocal diagnostic 3 LEDs
Pentruembedded communication status 3 LEDs (dual colour)
Pentrucommunication module status 4 LEDs (dual colour)
Pentruprezenta tensiune 1 LED (rosu)
Latime 290 mm
Inaltime 922 mm
Adancime 323 mm
Greutate neta 56,6 kg
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan??: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedan??: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti
AI2 tensiune de intrare analogica - 10...10 V c.c., impedan??: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
Numar intrare discreta 8
Tip de intrare discreta DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
Compatibilitate intrare DI1...DI6 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI5, DI6 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabil? soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 30 V c.c.
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 100 mA
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - intrare direct?
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - intrare direct?
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogic?
10 ms +/- 1 ms (AO1) - ie?ire analogic?
Precizie +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C intrare analogic?
+/- 1 % AO1, AO2 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C ie?ire analogic?
Eroare de liniaritate AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maxim? pentru intrare analogic?
AO1, AO2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Curent maxim de comutatie Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Frecventa maxima de iesire 500 kHz
Curent maxim de intrare 155,1 A
Variable speed drive application selection Building - HVAC compressor centrifugal
Food and beverage processing other application
Mining mineral and metal fan
Mining mineral and metal pump
Oil and gas fan
Water and waste water other application
Building - HVAC screw compressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fan
Food and beverage processing atomization
Oil and gas electro submersible pump (ESP)
Oil and gas water injection pump
Oil and gas jet fuel pump
Oil and gas compressor for refinery
Water and waste water centrifuge pump
Water and waste water positive displacement pump
Water and waste water electro submersible pump (ESP)
Water and waste water screw pump
Water and waste water lobe compressor
Water and waste water screw compressor
Water and waste water compressor centrifugal
Water and waste water fan
Water and waste water conveyor
Water and waste water mixer
Motor power range AC-3 30…50 kW la 200…240 V 3 faze
Cantitate pe set 1
Montare dulap Montaj pe perete
Mediu
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mânt
Nivel de zgomot 62,4 dB conformitate cu 86/188/EEC
Puterea disipata in W Convectie naturala 175 W la 200 V 2,5 kHz
Convectie fortata 1367 W la 200 V 2,5 kHz
Volumul aerului de racire 295 m3/h
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
THDI maxim <48 % from 80...100 % of load conformitate cu IEC 61000-3-12
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -15…50 °C (f?r? declasare)
50…60 °C (cu)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m f?r? declasare
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Certificari produs UL
CSA
DNV-GL
TÜV
ATEX zona 2/22
ATEX INERIS
Marcaj CE
Standarde UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Categorie de supratensiune III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Nivel de zgomot 62,4 dB
Grad de poluare 2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 60,000 cm
Latime prima forma de impachetare 43,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 112,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 72,500 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni