|
|
|
ATV650U30N4
Unitate cu viteza variabila, ATV650, 3kW, 480-480V, IP55
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Altivar Process ATV600
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de viteza
|
Aplicatie specifica produsului
|
Process and utilities
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATV650
|
Varianta
|
Standard version
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
Motoare sincrone
|
Filtru EMC
|
Integrat cu 50 m conformitate cu IEC 61800-3 category C2
Integrat cu 150 m conformitate cu IEC 61800-3 category C3
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
IP55 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
380...480 V
|
Tip de racire
|
Convectie fortata
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...480 V - 15...10 %
|
Putere motor kW
|
2,2 kW (pentru sarcini grele)
3,0 kW (serviciu normal)
|
Putere motor hp
|
2 CP pentru sarcini grele
3 CP pentru sarcini grele
|
Curent de linie
|
3,8 A la 480 V (serviciu normal)
3,1 A la 380 V (pentru sarcini grele)
2,9 A la 480 V (pentru sarcini grele)
5,8 A la 380 V (serviciu normal)
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
50 kA
|
Putere aparenta
|
2,4 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
4,2 kVA la 480 V (serviciu normal)
|
Curent la iesire continuu
|
4 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele
7,2 A la 4 kHz pentru serviciu normal
|
Profil de control al motorului asincron
|
Cuplu variabil standard
Mod de cuplu optim
Cuplu variabil standard
|
Profil de control al motorului sincron
|
Synchronous reluctance motor
Permanent magnet motor
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,1…500 Hz
|
Frecventa de comutare nominala
|
4 kHz
|
Frecventa de comutare
|
4...12 kHz cu
2...12 kHz reglabil
|
Functie siguranta
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Logica de intrare discreta
|
16 preset speeds
|
Port protocol de comunicatie
|
Serial Modbus
Ethernet
Serial Modbus
|
Card optional
|
Slot A modul de comunicare, PROFINET
Slot A modul de comunicare, DeviceNet
Slot A modul de comunicare, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A modul de comunicare, re?ea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare, CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
Slot A modul de comunicare, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Modul de comunicare, BACnet MS/TP
Modul de comunicare, Ethernet Powerlink
Slot A modul de comunicare, Profibus DP V1
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Wall mount
|
Curent tranzitoriu maxim
|
6,2 A in timpul 60 s (serviciu normal)
8,4 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Numar iesire discreta
|
0
|
Tip de iesire discreta
|
Ie?iri releu R1A, R1B, R1C 250 V c.a. 3000 mA
Ie?iri releu R1A, R1B, R1C 30 V c.c. 3000 mA
Ie?iri releu R2A, R2C 250 V c.a. 5000 mA
Ie?iri releu R2A, R2C 30 V c.c. 5000 mA
Ie?iri releu R3A, R3C 250 V c.a. 5000 mA
Ie?iri releu R3A, R3C 30 V c.c. 5000 mA
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Crestere temporara admisibila a curentului
|
1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
|
Compensare alunecare motor
|
Reglabil
Not available in permanent magnet motor law
Automat indiferent de sarcina
Reglabil
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
|
Interfata fizica
|
Ethernet
RS 485 cu 2 fire
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Tip de protectie
|
Safe torque off motor
Întrerupere faz? motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ie?ire ?i p?mânt variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere faz? motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Sc?derea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de faz? în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comand? variator
Protectie termica motor
|
Rata de transmisie
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Rezolutia frecventei
|
Intrare analogic? 0.012/50 Hz
Unitate de afisare 0.1 Hz
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Conexiune electrica
|
Line side borna cu surub 4...6 mm² AWG 12...AWG10
Motor borna cu surub 4...6 mm² AWG 12...AWG10
Control borne debro?abile 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
|
Tipul conectorului
|
RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru Ethernet/Modbus TCP
|
Format date
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta
|
Mod de schimb
|
Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet/Modbus TCP
|
Numar de adrese
|
1…247 pentru serial Modbus
|
Metoda de acces
|
Slave Modbus TCP
|
Alimentare
|
Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protec?ie: protec?ie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Semnalizare locala
|
Pentruembedded communication status 3 LEDs (dual colour)
Pentrucommunication module status 4 LEDs (dual colour)
Pentruprezenta tensiune 1 LED (rosu)
Pentrulocal diagnostic 3 LEDs
|
Latime
|
264 mm
|
Inaltime
|
678 mm
|
Adancime
|
272 mm
|
Greutate neta
|
10,6 kg
|
Numarul intrarii analogice
|
3
|
Tip de intrare analogica
|
AI1, AI2, AI3 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan??: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedan??: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti
AI2 tensiune de intrare analogica - 10...10 V c.c., impedan??: 31.5 kOhm, rezolu?ie 12 biti
|
Numar intrare discreta
|
8
|
Tip de intrare discreta
|
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
|
Compatibilitate intrare
|
DI5, DI6 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI1...DI6 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
|
Numarul iesirii analogice
|
2
|
Tip iesire analogica
|
Tensiune configurabil? soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 30 V c.c.
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 100 mA
|
Perioada de esantionare
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - intrare direct?
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogic?
10 ms +/- 1 ms (AO1) - ie?ire analogic?
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - intrare direct?
|
Precizie
|
+/- 1 % AO1, AO2 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C ie?ire analogic?
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C intrare analogic?
|
Eroare de liniaritate
|
AO1, AO2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maxim? pentru intrare analogic?
|
Numarul iesirii releu
|
3
|
Tip releu iesire
|
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
|
Timp de reimprospatare
|
Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Curentul minim de comutare
|
Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
|
Izolatie
|
Intre alimentare si bornele de control
|
Frecventa maxima de iesire
|
500 kHz
|
Curent maxim de intrare
|
5,8 A
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC compressor centrifugal
|
Motor power range AC-3
|
2,2…3 kW la 380…440 V 3 faze
|
Cantitate pe set
|
1
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Mediu
Rezistenta de izolatie
|
> 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mânt
|
Nivel de zgomot
|
52 dB conformitate cu 86/188/EEC
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
THDI maxim
|
<48 % sarcin? nominal? conformitate cu IEC 61000-3-12
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecven?? condus? nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
40…50 °C (cu)
-15…40 °C (f?r? declasare)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m f?r? declasare
|
Certificari produs
|
ABS
UL
DNV-GL
Bureau Veritas
TÜV
CSA
ATEX zona 2/22
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil
|
Nivel de zgomot
|
52 dB
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
54 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
39,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
21 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|