|
|
|
ATV660C56Q4X1
Sistem de antrenare compact ATV660, 560/450kW, 400 V, IP23
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 03, 2024
|
|
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Altivar Process ATV600
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de viteza
|
Aplicatie specifica produsului
|
Process and utilities
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATV660
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
Motoare sincrone
|
Stil de asamblare
|
In varianta compacta a carcasei de podea
|
Echipament furnizat
|
Cabinet Spacial SF
Graphical operating panel in the enclosure door
Frequency inverter
Main switch
Inductor de linie
Bloc terminal alimentare principala
Bloc terminal motor
|
Intrare cablu
|
Jos
|
Culoarea cablurilor
|
Light grey (RAL 7035)
|
Grad de protectie IP
|
IP23 conforming to IEC 61800-5-1
|
Tip de racire
|
Convectie fortata
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...415 V - 10...6 %
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz +/-5 %
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Profil de control al motorului asincron
|
Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Mod de cuplu optim
|
Profil de control al motorului sincron
|
Permanent magnet motor
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Crestere temporara admisibila a curentului
|
1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Frecventa de comutare nominala
|
2,5 kHz
|
Frecventa de comutare
|
2...8 kHz reglabil cu
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,1…500 Hz
|
Putere motor kW
|
560 kW pentru serviciu normal
450 kW pentru pentru sarcini grele
|
Curent la iesire continuu
|
1020 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
830 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
|
Curent tranzitoriu maxim
|
1122 A in timpul 60 s per 10 min (serviciu normal)
1245 A in timpul 60 s per 10 min (pentru sarcini grele)
|
Curent de linie
|
948 A la 400 V (serviciu normal)
767 A la 400 V (pentru sarcini grele)
|
Putere aparenta
|
656 kVA la 400 V (serviciu normal)
531 kVA la 400 V (pentru sarcini grele)
|
THDI maxim
|
<40 % sarcină nominală conformitate cu IEC 61000-3-12
|
Protectie la scurtcircuit
|
Internal 400,0 A 4 aR fuzibil
Amonte 1250,0 A gG fuzibil (serviciu normal)
Amonte 1000,0 A gG fuzibil (pentru sarcini grele)
|
Rata de eficienta energetica
|
0,98
|
Puterea disipata in W
|
13950 W, total (serviciu normal)
10500 W, total (pentru sarcini grele)
1500 W, control part (serviciu normal)
1050 W, control part (pentru sarcini grele)
|
Volum de aer racit
|
280 m3/h pentru control
2320 m3/h pentru Alimentare
|
Nivel de zgomot
|
73 dB conformitate cu 86/188/EEC - physical agents (noise) directive
|
Isc curent de scurtcircuit prezumat
|
50 kA pentru 100 ms
|
Conexiune electrica
|
Borne debroşabile, capacitate de prindere: 0.5...1.5 mm² pentru control
M12 bar pentru sursa principală
M12 bar pentru motor
|
Sectiunea recomandata pentru cablul motorului
|
5 x 3 x 150 mm²) (serviciu normal)
4 x 3 x 185 mm²) (serviciu normal)
5 x 3 x 120 mm²) (pentru sarcini grele)
4 x 3 x 150 mm²) (pentru sarcini grele)
|
Latime
|
1200 mm
|
Inaltime
|
2150 mm
|
Adancime
|
664 mm
|
Greutate produs
|
850 kg
|
Number of preset speeds
|
16 preset speeds
|
Port protocol de comunicatie
|
Ethernet/IP
Modbus TCP
Serial Modbus
|
Card optional
|
Slot A modul de comunicare, Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare, PROFINET
Slot A modul de comunicare, DeviceNet
Slot A modul de comunicare, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A modul de comunicare, reţea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare, CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
|
Functie siguranta
|
STO (safe torque off), nivel SIL 3 pentru <= 100 ms
|
Filtru EMC
|
Integrat conformitate cu EN/IEC 61800-3, category C3, cablu ecranat cu 150 m
Integrat conformitate cu EN/IEC 61800-3, category C4, cablu neecranat cu 250 m
|
Suplimentare
Compensare alunecare motor
|
Poate fi suprimat
Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Not available in permanent magnet motor law
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9000 s
S, U sau personalizat
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Tip de protectie
|
Motor protectie termica
Motor safe torque off
Motor întrerupere fază motor
Variator protectie termica
Variator safe torque off
Variator supraincalzire
Variator supracurent (intre fazele de iesire si pamant)
Variator Suprasarcina (ieşire)
Variator protectie la scurtcircuit
Variator întrerupere fază motor
Variator supratensiune (DC bus)
Variator supratensiune în linia de alimentare
Variator scăderea tensiunii de alimentare
Variator pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare
Variator overspeed
Variator defectarea circuitului de comandă
Variator protectie la scurtcircuit cu semi-conductor fuse (sursa principală)
Variator fan monitoring
|
Rezolutia frecventei
|
Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.012/50 Hz
|
Tipul conectorului
|
RJ45 (on the control block) pentru serial Modbus
RJ45 (on the control block) pentru Ethernet IP/Modbus TCP
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire pentru serial Modbus
|
Cadrul de transmisie
|
RTU pentru serial Modbus
|
Rata de transmisie
|
10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
|
Mod de schimb
|
Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP
|
Format data
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta pentru serial Modbus
|
Numar de adrese
|
1…247 pentru serial Modbus
|
Metoda de acces
|
Slave Modbus TCP
|
Alimentare
|
External supply for digital inputs 24 V c.c. (10…30 V), <1,25 mA, tip de protec?ie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Semnalizare locala
|
Unitate de ecran LCD front door operation function, status and configuration
|
Numarul intrarii analogice
|
3
|
Tip de intrare analogica
|
AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
|
Numar intrare discreta
|
8
|
Tip de intrare discreta
|
DI1...DI6 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: > 2.2 kOhm
|
Compatibilitate intrare
|
DI1...DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu EN/IEC 61131-2
DI5, DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu EN/IEC 61131-2
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI6), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI6), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI5, DI6), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
|
Numarul iesirii analogice
|
2
|
Tip iesire analogica
|
Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezoluţie 10 bits
|
Perioada de esantionare
|
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
|
Precizie
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
|
Eroare de liniaritate
|
AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
|
Numarul iesirii releu
|
3
|
Tip releu iesire
|
Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
|
Timp de reimprospatare
|
Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Curentul minim de comutare
|
Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
|
Izolatie
|
Intre alimentare si bornele de control
|
Mediu
Rezistenta de izolatie
|
> 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…10 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.6 gn (f= 10…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
3M3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Rezistenta la socuri
|
4 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
3M2 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…0 °C fără declasare (with option enclosure heating)
0…40 °C fără declasare
40…50 °C cu
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
< 1000 m fără declasare
1000...2000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TT
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TN
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru IT
3800...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TT
3800...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TN
|
Caracteristica de mediu
|
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
Rezistent la umiditate class 3K3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
|
Standarde
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 61800-2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certificari produs
|
ATEX
EAC
C-Tick
|
Marcaj
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
215 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
66,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
910 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
1
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
230 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
135 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
870 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
D85bea05-cdd1-41b2-b42a-71d8bf09d77f
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
462108
|
Garanție contractuală
|
|