Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV680C45Q4X1
ATV680C45Q4X1
Sistem de antrenare curent armonic redus ATV680, 450/355kW, 400 V, IP23
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului ATV680
Destinatie produs Motoare asincrone
Motoare sincrone
Grad de protectie IP IP23 conforming to IEC 61800-5-1
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 5 %
Numar faze in retea 3 faze
Gama de produse Altivar Process ATV600
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Process and utilities
Port protocol de comunicatie Ethernet/IP
Modbus TCP
Serial Modbus
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...415 V - 10...6 %
Putere motor kW 450 kW pentru serviciu normal
355 kW pentru pentru sarcini grele
Suplimentare
Echipament furnizat Cabinet Spacial SF
Graphical operating panel in the enclosure door
Main switch
Semiconductor fuses
Clean power filter with EMC filter
Active infeed converter module
Frequency inverter
Bloc terminal alimentare principala
Bloc terminal motor
Culoarea cablurilor Light grey (RAL 7035)
Tip de racire Convectie fortata
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Crestere temporara admisibila a curentului 1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Frecventa de iesire a convertizorului 0,1…500 Hz
Precizia vitezei V/f mode: slip frequency
VC without feedback: 0.3 x slip frequency
Curent la iesire continuu 830 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
660 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
Rata de eficienta energetica 0,965
Puterea disipata in W 18210 W, total (serviciu normal)
13960 W, total (pentru sarcini grele)
2060 W, control part (serviciu normal)
1560 W, control part (pentru sarcini grele)
Volum de aer racit 3480 m3/h pentru Alimentare
420 m3/h pentru control
Isc curent de scurtcircuit prezumat 50 kA pentru 100 ms
Sectiunea recomandata pentru cablul motorului 4 x 3 x 95 mm²) (pentru sarcini grele)
4 x 3 x 150 mm²) (serviciu normal)
5 x 3 x 120 mm²) (serviciu normal)
3 x 3 x 150 mm²) (pentru sarcini grele)
Inaltime 2150 mm
Adancime 664 mm
Functie siguranta STO (safe torque off), nivel SIL 3 pentru <= 100 ms
Tip de protectie Motor protectie termica
Motor safe torque off
Motor întrerupere fază motor
Variator protectie termica
Variator safe torque off
Variator supraincalzire
Variator supracurent (intre fazele de iesire si pamant)
Variator Suprasarcina (ieşire)
Variator protectie la scurtcircuit
Variator întrerupere fază motor
Variator supratensiune (DC bus)
Variator supratensiune în linia de alimentare
Variator scăderea tensiunii de alimentare
Variator pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare
Variator overspeed
Variator defectarea circuitului de comandă
Variator protectie la scurtcircuit cu semi-conductor fuse (sursa principală)
Variator fan monitoring
Rezolutia frecventei Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.012/50 Hz
Tipul conectorului RJ45 (on the control block) pentru serial Modbus
RJ45 (on the control block) pentru Ethernet IP/Modbus TCP
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru serial Modbus
Cadrul de transmisie RTU pentru serial Modbus
Rata de transmisie 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
Mod de schimb Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP
Format data 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus
Tip de polarizare Fara impedanta pentru serial Modbus
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Alimentare External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Unitate de ecran LCD front door operation function, status and configuration
Compatibilitate intrare DI1...DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu EN/IEC 61131-2
DI5, DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu EN/IEC 61131-2
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI6), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI6), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI5, DI6), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
Precizie +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
Eroare de liniaritate AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Card optional Slot A modul de comunicare, Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare, PROFINET
Slot A modul de comunicare, DeviceNet
Slot A modul de comunicare, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A modul de comunicare, reţea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare, CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
Numar intrare discreta 8
Tip de intrare discreta DI1...DI6 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: > 2200 kOhm
Logica de intrare discreta 16 preset speeds
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezoluţie 10 bits
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
Curent maxim de comutatie Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Metoda de acces Slave Modbus TCP
Profil de control al motorului asincron Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
Mod de cuplu optim
Profil de control al motorului sincron Permanent magnet motor
Rampe de accelerare si decelerare S, U sau personalizat
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9000 s
Compensare alunecare motor Not available in permanent magnet motor law
Poate fi suprimat
Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Frecventa de comutare 2...8 kHz reglabil cu
Frecventa de comutare nominala 2,5 kHz
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Curent de linie 697 A la 400 V (serviciu normal)
553 A la 400 V (pentru sarcini grele)
Putere aparenta 483 kVA la 400 V (serviciu normal)
383 kVA la 400 V (pentru sarcini grele)
Curent tranzitoriu maxim 913 A in timpul 60 s per 10 min (serviciu normal)
990 A in timpul 60 s per 10 min (pentru sarcini grele)
Protectie la scurtcircuit Amonte 1000 A gG fuzibil (serviciu normal)
Amonte 800 A gG fuzibil (pentru sarcini grele)
Internal 400 A 3 aR fuzibil
Conexiune electrica Borne debroşabile, capacitate de prindere: 0.5...1.5 mm² pentru control
M12 bar pentru sursa principală
M12 bar pentru motor
Intrare cablu Jos
Latime 1600 mm
Greutate neta 1150 kg
Mediu
Nivel de zgomot 75 dB conformitate cu 86/188/EEC - physical agents (noise) directive
Filtru EMC Integrat conformitate cu EN/IEC 61800-3, category C4, cablu neecranat cu 250 m
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f= 3…10 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.6 gn (f= 10…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
3M3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Rezistenta la socuri 4 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
3M2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Altitudinea de functionare < 1000 m fără declasare
1000...2000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TT
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TN
2000...3800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru IT
3800...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TT
3800...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m pentru TN
Caracteristica de mediu Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
Rezistent la umiditate class 3K3 conformitate cu EN/IEC 60721-3-3
Certificari produs ATEX
C-Tick
EAC
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Marcaj CE
Standarde EN/IEC 60204-1
EN/IEC 61800-2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
THDI maxim <5 % sarcină nominală conformitate cu IEEE 519
Stil de asamblare Versiunea cu armonici joase in cabinet asezat pe podea
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Categorie de supratensiune III
Temperatura ambientala de utilizare -10…0 °C fără declasare (with option enclosure heating)
0…40 °C fără declasare
40…50 °C cu
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 215 cm
Latime prima forma de impachetare 66,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 160 cm
Greutate prima forma de impachetare 1220 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 0e5fd009-2e67-4caa-9200-f008c39b3a95
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 798475
Garantie contractuala
Garantie 18 luni