Gama de produse
|
Altivar Process ATV900
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Industrial application
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de viteza
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
Motoare sincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Process for industrial
|
Varianta
|
With braking chopper
With load break switch
|
Numar de fazein retea
|
3 faze
|
Mod de montare
|
Wall mount
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus TCP
Ethernet/IP
Serial Modbus
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...480 V - 15...10 %
|
Putere motor kW
|
90,0 kW pentru serviciu normal
75,0 kW pentru pentru sarcini grele
|
Curent la iesire continuu
|
173 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
145 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
|
Filtru EMC
|
Integrat
With EMC plate option
|
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Grad de protectie
|
UL tip 1
|
Option module
|
Slot A modul de comunicare pentru Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare pentru PROFINET
Slot A modul de comunicare pentru DeviceNet
Slot A modul de comunicare pentru EtherCAT
Slot A modul de comunicare pentru reţea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare pentru CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare pentru CANopen screw terminals
Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B/slot C output relay extension module
Slot B 5/12 V digital encoder interface module
Slot B analog encoder interface module
Slot B resolver encoder interface module
Modul de comunicare pentru Ethernet Powerlink
|
Logica de intrare discreta
|
16 preset speeds
|
Profil de control al motorului asincron
|
Constanta de cuplu standard
Cuplu variabil standard
Mod de cuplu optim
|
Profil de control al motorului sincron
|
Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
|
Frecventa maxima de iesire
|
599 Hz
|
Frecventa de comutare
|
1...8 kHz reglabil
2.5...8 kHz cu
|
Frecventa de comutare nominala
|
2,5 kHz
|
Curent de linie
|
156,2 A la 380 V (serviciu normal)
134,3 A la 380 V (pentru sarcini grele)
135,8 A la 480 V (serviciu normal)
118,1 A la 480 V (pentru sarcini grele)
|
Putere aparenta
|
112,9 kVA la 480 V (serviciu normal)
98,2 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
|
Curent tranzitoriu maxim
|
207,6 A in timpul 60 s (serviciu normal)
217,5 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
50 kA
|
Numar intrare discreta
|
10
|
Tip de intrare discreta
|
DI1...DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: > 2.2 kOhm
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
Ieşire logică DQ+ 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA
Ieşire logică DQ- 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
|
Numarul intrarii analogice
|
3
|
Tip de intrare analogica
|
AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA/4...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
|
Numarul iesirii analogice
|
2
|
Tip iesire analogica
|
Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Numarul iesirii releu
|
3
|
Tip releu iesire
|
Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic
|
Curent maxim de comutatie
|
Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
|
Curentul minim de comutare
|
Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
|
Interfata fizica
|
Ethernet
RS 485 cu 2 fire
|
Tipul conectorului
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Metoda de acces
|
Slave Modbus TCP
|
Rata de transmisie
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Numarul de adrese
|
1…247
|
Format date
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta
|
4 quadrant operation possible
|
Adevarat
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
|
Compensare alunecare motor
|
Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Poate fi suprimat
Not available in permanent magnet motor law
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Brake chopper integrated
|
Adevarat
|
Curent maxim de intrare
|
156,2 A
|
Maximum output voltage
|
480,0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
145,0 A
|
Base load current at low overload
|
173,0 A
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Position (SP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe programmable logic
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI)
|
Fals
|
Tip de protectie
|
Protectie termica motor
Safe torque off motor
Întrerupere fază motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere fază motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
|
Cantitate pe set
|
1
|
Latime
|
345 mm
|
Inaltime
|
1250 mm
|
Adancime
|
436 mm
|
Greutate neta
|
90 kg
|
Conexiune electrica
|
Control borna cu surub 0.5...1.5 mm²
Line side borna cu surub 95 mm²
Motor borna cu surub 120 mm²
DC bus borna cu surub 95...120 mm²
|
Rata de transmisie
|
10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
|
Mod de schimb
|
Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP
|
Format data
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta pentru serial Modbus
|
Numar de adrese
|
1…247 pentru serial Modbus
|
Alimentare
|
External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Semnalizare locala
|
Local diagnostic 3 LED (mono/dual colour)
Embedded communication status 5 LED (dual colour)
Communication module status 2 LED (dual colour)
Prezenta tensiune 1 LED (rosu)
|
Compatibilitate intrare
|
DI1...DI8 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
|
Perioada de esantionare
|
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
|
Precizie
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
|
Eroare de liniaritate
|
AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
|
Timp de reimprospatare
|
Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Izolatie
|
Intre alimentare si bornele de control
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Certificari produs
|
TÜV
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
THDI maxim
|
<48 % from 80...100 % of load conformitate cu IEC 61000-3-12
|
Stil de asamblare
|
Incorporat
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Clasa de mediu (in timpul functionarii)
|
Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii)
|
150 m/s² la 11 ms
|
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii)
|
10 m/s² la 13...200 Hz
|
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii)
|
1.5 mm la 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil
|
Rezistenta de izolatie
|
> 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
|
Nivel de zgomot
|
69,9 dB conformitate cu 86/188/EEC
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Caracteristica de mediu
|
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-15…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu)
|
Nivel de zgomot
|
69,9 dB
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura de transport a aerului ambiental
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|