Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV950U07N4E
ATV950U07N4E
Unit.vit.var.- ATV950 - 0,75kW - 400/480V- cu unit. fran/comutator - IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar Process ATV900
Aplicatie a dispozitivului Industrial application
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Destinatie produs Motoare asincrone
Motoare sincrone
Aplicatie specifica produsului Process for industrial
Varianta With braking chopper
With load break switch
Numar de fazein retea 3 faze
Mod de montare Wall mount
Port protocol de comunicatie Modbus TCP
Serial Modbus
Ethernet/IP
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %
Putere motor kW 0,75 kW pentru serviciu normal
0,37 kW pentru pentru sarcini grele
Curent la iesire continuu 2,2 A la 4 kHz pentru serviciu normal
1,5 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele
Filtru EMC Integrat
With EMC plate option
Grad de protectie IP IP55
Grad de protectie UL tip 1
Option module Slot A modul de comunicare pentru Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare pentru PROFINET
Slot A modul de comunicare pentru DeviceNet
Slot A modul de comunicare pentru EtherCAT
Slot A modul de comunicare pentru reţea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare pentru CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare pentru CANopen screw terminals
Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B/slot C output relay extension module
Slot B 5/12 V digital encoder interface module
Slot B analog encoder interface module
Slot B resolver encoder interface module
Modul de comunicare pentru Ethernet Powerlink
Logica de intrare discreta 16 preset speeds
Profil de control al motorului asincron Constanta de cuplu standard
Cuplu variabil standard
Mod de cuplu optim
Profil de control al motorului sincron Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Frecventa maxima de iesire 599 Hz
Frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Curent de linie 1,5 A la 380 V (serviciu normal)
0,9 A la 380 V (pentru sarcini grele)
1,3 A la 480 V (serviciu normal)
0,8 A la 480 V (pentru sarcini grele)
Putere aparenta 1,1 kVA la 480 V (serviciu normal)
0,7 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
Curent tranzitoriu maxim 2,6 A in timpul 60 s (serviciu normal)
2,3 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA
Suplimentare
Numar intrare discreta 10
Tip de intrare discreta DI1...DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
STOA, STOB cuplu de siguranţă, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: > 2.2 kOhm
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Ieşire logică DQ+ 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA
Ieşire logică DQ- 0…1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA/4...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezoluţie 10 bits
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic
Curent maxim de comutatie Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Interfata fizica Ethernet
RS 485 cu 2 fire
Tipul conectorului 2 RJ45
1 RJ45
Metoda de acces Slave Modbus TCP
Rata de transmisie 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Cadrul de transmisie RTU
Numarul de adrese 1…247
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Tip de polarizare Fara impedanta
4 quadrant operation possible Adevarat
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
Compensare alunecare motor Reglabil
Poate fi suprimat
Automat indiferent de sarcina
Not available in permanent magnet motor law
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Brake chopper integrated Adevarat
Curent maxim de intrare 1,5 A
Maximum output voltage 480,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 1,5 A
Base load current at low overload 2,2 A
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS) Fals
Cu functia de siguranta Safe Position (SP) Fals
Cu functia de siguranta Safe programmable logic Fals
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM) Fals
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2) Fals
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO) Adevarat
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP) Fals
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI) Fals
Tip de protectie Protectie termica motor
Safe torque off motor
Întrerupere fază motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere fază motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Cantitate pe set 1
Latime 264 mm
Inaltime 678 mm
Adancime 300 mm
Greutate neta 10,5 kg
Conexiune electrica Control borna cu surub 0.5...1.5 mm²
Line side borna cu surub 4...6 mm²
Motor borna cu surub 4...6 mm²
DC bus borna cu surub 2.5...6 mm²
Rata de transmisie 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
Mod de schimb Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP
Format data 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus
Tip de polarizare Fara impedanta pentru serial Modbus
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Alimentare External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Local diagnostic 3 LED (mono/dual colour)
Embedded communication status 5 LED (dual colour)
Communication module status 2 LED (dual colour)
Prezenta tensiune 1 LED (rosu)
Compatibilitate intrare DI1...DI8 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
Precizie +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
Eroare de liniaritate AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Mediu
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Certificari produs TÜV
Marcaj CE
Standarde UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
THDI maxim <48 % sarcină nominală conformitate cu IEC 61000-3-12
Stil de asamblare Incorporat
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Clasa de mediu (in timpul functionarii) Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) 150 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) 10 m/s² la 13...200 Hz
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) 1.5 mm la 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Categorie de supratensiune III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
Nivel de zgomot 52 dB conformitate cu 86/188/EEC
Rezistenta la vibratii 1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Caracteristica de mediu Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -15…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu)
Nivel de zgomot 52 dB
Grad de poluare 2
Temperatura de transport a aerului ambiental -40…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 54,0 cm
Latime prima forma de impachetare 39,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 80,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,9 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 787b365c-1873-4754-9a59-b7356bc1cf3b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2082
Garantie contractuala
Garantie 18 luni