Schneider-Electric Challenge Com
 
BLRCH111A133B69
BLRCH111A133B69
CONDENSATOR CAN HDY 12.5/15KVAR 400V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PowerLogic
Tip produs sau componenta Heavy duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie HDuty
Continutul armonic al retelei <= 20 %
Parametrii electrici 11,1 kVAR 690 V 50 Hz
13,3 kVAR 690 V 60 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.8 x In
Tensiune nominala 690 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 250 x In
Numar maxim de comutari pe an 7000
Durata de service in ore 130000 H
Material dielectric Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
Material de impregnare Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
Tip de instalare Instalare in interior
Conexiuni - borne Borne tip clemă
Mod de montare Vertical/orizontal
Diametru 90 mm
Inaltime 242 mm
Greutate produs 1,6 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-1
IEC 60831-2
Grad de protectie IP IP20
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 28,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,7 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 29 cm
Latime a doua forma de impachetare 29 cm
Lungime a doua forma de impachetare 39 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,5 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 6
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 12,6 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 31
Garanție contractuală
Garantie 18 luni