Schneider-Electric Challenge Com
 
BLRCH292A350B57
BLRCH292A350B57
CONDENSATOR CAN HDY 29.2/35KVAR 575V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PowerLogic
Tip produs sau componenta Heavy duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie HDuty
Continutul armonic al retelei <= 20 %
Parametrii electrici 29,2 kVAR 575 V 50 Hz
35 kVAR 575 V 60 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.8 x In
Tensiune nominala 575 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 250 x In
Numar maxim de comutari pe an 7000
Durata de service in ore 130000 H
Material dielectric Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
Material de impregnare Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
Tip de instalare Instalare in interior
Conexiuni - borne Borne tip clemă
Mod de montare Vertical/orizontal
Diametru 136 mm
Inaltime 242 mm
Greutate produs 3,2 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-2
IEC 60831-1
Grad de protectie IP IP20
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 57,5 cm
Latime prima forma de impachetare 53,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 73,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,2 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 60
Garanție contractuală
Garantie 18 luni