|
|
|
BLRCH377A452B52
CONDENSATOR CAN HDY 37.7/45.2KVAR 525V
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
PowerLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Heavy duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
HDuty
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 20 %
|
Parametrii electrici
|
37,7 kVAR 525 V 50 Hz
45,2 kVAR 525 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.8 x In
|
Tensiune nominala
|
525 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentare
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
250 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
7000
|
Durata de service in ore
|
130000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilen? metalizat? cu aliaj Zn / Al, rezistivitate ?i profil special, muchie special?
|
Material de impregnare
|
Non-PCB r??in? PUR uscat?
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip clem?
|
Mod de montare
|
Vertical/orizontal
|
Diametru
|
136 mm
|
Inaltime
|
242 mm
|
Greutate neta
|
3,2 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,849 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
70,735 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
72
|
Garantie contractuala
|
|