Schneider-Electric Challenge Com
 
BLRCS017A020B40
BLRCS017A020B40
CONDENSATOR EASYCAN 1.7/2KVAR 400V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Standard duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie EasyLogic PFC Capacitor
Continutul armonic al retelei <= 10 %
Parametrii electrici 1,5 kVAR 380 V 50 Hz
1,8 kVAR 380 V 60 Hz
1,7 kVAR 400 V 50 Hz
2 kVAR 400 V 60 Hz
1,8 kVAR 415 V 50 Hz
2,2 kVAR 415 V 60 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.5 x In
Tensiune nominala 380…415 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 200 x In
Numar maxim de comutari pe an 5000
Durata de service in ore 100000 H
Material dielectric Folie de polipropilen? metalizat? cu aliaj Zn / Al,
Material de impregnare Non-PCB r??in? moale PUR
Biodegradabil
Tip de instalare Instalare in interior
Conexiuni - borne Borne Faston dublu
Mod de montare Vertical
Diametru 50 mm
Inaltime 245 mm
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-1
IEC 60831-2
Grad de protectie IP IP20
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11 cm
Latime prima forma de impachetare 26,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 611 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 11 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,84 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 9
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,331 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 37
Garantie contractuala
Garantie 18 luni