Schneider-Electric Challenge Com
 
BMEH584040
BMEH584040
CPU M580 Rosu (Hot Standby),16 MB memorie interna, 16 statii RIO (X80 & QUANTUM IO)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon M580
Tip produs sau componenta Redundant processor module
Suplimentare
Numar de rackuri 1
Intrare/iesire specifica aplicatiei HART
Encoder SSI
Legatura seriala
Control miscare
Marcare temporala precisa
Contor
Verificari Control de proces
Canale de control Bucle programabile
Tip de conexiune integrata 1 Ethernet TCP/IP pentru service port
2 Ethernet TCP/IP pentru device network
USB type mini B
1 Ethernet pentru HSBY port
Numar de statii I/O la distanta 16 - 2 pe X80 and Quantum drops
Numar echipamente distribuite 64
Procesorul modulului de comunicatie 8 Modul interfata AS
16 Modul de comunicatie Ethernet
Serviciu de comunicare RIO scanner
Scanner DIO
Descriere memorie Extensibil flash, 4 GB pentru stocare date
Integrat RAM, 10 kB pentru Memorie
Integrat RAM, 16 MB pentru program
Integrat RAM, 2048 kB pentru date
Structura aplicatie 1 operatie principala ciclica/periodica
1 operatie rapida periodica
Cybersecurity Certificat Achilles
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protocol support
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Protectie cu parola
Port hardening
Secure communication (HTTPS)
Security log
Numar de instructiuni pe ms 30 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fix?
40 Kinst/ms 100 % Boolean
Consum de curent 360 mA la 24 V c.c.
Siguranta MTBF 650000 H
Marcaj CE
Mediu
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Temperatura ambientala de functionare 0…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Umiditate relativa 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Alimentare Alimentare electrica interna prin rastel
Stare LED 1 LED (verde) func?ionare procesor (RUN)
1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR)
1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O)
1 LED (verde) Descarcare in curs ()
1 LED (rosu) Card memorie sau eroare flash CPU (rezerva)
1 LED (green/red) ETH MS (Status configurare port Ethernet)
1 LED (green/red) Eth NS (Status retea Ethernet)
1 LED (verde) peer processor running (REMOTE RUN)
1 LED (verde) processor ID set to A (A)
1 LED (verde) processor ID set to B (B)
1 LED (verde) processor acting as Primary (PRIM)
1 LED (verde) processor acting as Standby (STBY)
1 LED (verde) I/O values overrided by user (FORCED IO)
1 LED (verde) Hot standby link status (Hsby Diag)
Greutate produs 0,849 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,100 cm
Latime prima forma de impachetare 18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 884,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,770 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 286
Garanție contractuală
Garantie 18 luni