|
|
|
BMENOC0311C
Modul Ethernet Pentru M580 - 3 Porturi De Comunicatie Ethernet -Cablaj Acoperit
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon M580
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicatie
|
Suplimentare
Compatibilitate produs
|
BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
|
Alimentare
|
Alimentare electrica interna prin rastel
|
Tip de conexiune integrata
|
3 Ethernet, tip conector: RJ45, rata de transmisie: 10/100 Mbit/s, mod de transmisie: Ecranat si dublu torsadat
|
Mediu de sustinere a transmisiei
|
Rack cu Ethernet
|
Serviciu de comunicare
|
Managementul l??imii de band?
Server FDR
Administrator de retea SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging
RSTP support
Port mirroring
Switch multiport inclus
|
Web services
|
Configurabil FactoryCast
|
Server Web
|
Avansat
|
Consum de curent
|
900 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version >= 13)
1800 mA la Tensiune alimentare 3.3V c.c. (for product version < 13)
|
Semnalizare locala
|
Pentrufunc?ionare procesor (RUN) 1 LED (verde)
Pentrudefect procesor sau sistem(ERR) 1 LED (rosu)
PentruETH MS (Status configurare port Ethernet) 1 LED (verde/rosu)
PentruEth NS (Status retea Ethernet) 1 LED (verde/rosu)
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Tratament protector
|
Conformal coating
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Marcaj
|
CE
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
|
Standarde
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
Standard EN/IEC 60079-0
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
|
Caracteristica de mediu
|
Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
264,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,284 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
151
|
Garantie contractuala
|
|