Numar de rackuri
|
8
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
4096 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
1024 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
144
|
Intrare/iesire specifica aplicatiei
|
HART
Marcare temporala precisa
Encoder SSI
Legatura seriala
Control miscare
Contor
|
Verificari
|
Control de proces
|
Canale de control
|
Bucle programabile
|
Tip de conexiune integrata
|
1 Ethernet TCP/IP pentru service port
2 Ethernet TCP/IP pentru device network
USB type mini B
|
Numar echipamente distribuite
|
128
|
Procesorul modulului de comunicatie
|
8 Modul interfata AS
4 Modul de comunicatie Ethernet
|
Serviciu de comunicare
|
Scanner DIO
|
Descriere memorie
|
Extensibil flash, 4 GB pentru stocare date
Integrat RAM, 10 kB pentru Memorie
Integrat RAM, 16 MB pentru program
Integrat RAM, 2048 kB pentru date
|
Structura aplicatie
|
1 operatie principala ciclica/periodica
2 sarcini auxiliare
1 operatie rapida periodica
128 operatii pentru evenimente
|
Cybersecurity
|
Certificat Achilles
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog protocol support
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Protectie cu parola
Port hardening
Secure communication (HTTPS)
Security log
|
Numar de instructiuni pe ms
|
30 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fix?
40 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Consum de curent
|
295 mA la 24 V c.c.
|
Siguranta MTBF
|
775000 H
|
Marcaj
|
CE
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
2000...5000 m cu
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 55 °C f?r? condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
|
Standarde
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
Caracteristica de mediu
|
Hazardous location class I division 2
|
Alimentare
|
Alimentare electrica interna prin rastel
|
Stare LED
|
1 LED (verde) func?ionare procesor (RUN)
1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR)
1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O)
1 LED (verde) Descarcare in curs ()
1 LED (rosu) Card memorie sau eroare flash CPU (rezerva)
1 LED (green/red) ETH MS (Status configurare port Ethernet)
1 LED (green/red) Eth NS (Status retea Ethernet)
|
Greutate produs
|
0,849 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
874,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,729 kg
|