|
|
|
BMEXBP1200
Rack Ethernet cu 12 pozi?ii + Bus X pentru M580
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Rastel
|
Suplimentare
Număr de sloturi
|
8 bus X + Ethernet
4 bus X
|
Compatibilitate produs
|
Modul I/O
Modul pentru aplicatii specifice
Sursa electrica BMXCPS
BMX processor
BME processor
|
Puterea consumată în W
|
283 mW 3.3 V c.c.
3,9 W 24 V c.c.
|
Conexiune electrica
|
1 conector (XBE) modul de expansiune
|
Mod de fixare
|
Cu 4 ?uruburi M6, montare pe placa
Cu 4 suruburi - diametru: 4,32…6,35 mm, montare pe panou
|
Consum de curent
|
164 mA la 24 V c.c.
86 mA la 3.3 V c.c.
|
Siguranta MTBF
|
1166108 H
|
Greutate neta
|
1,377 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % f?r? condensare
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
56,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,376 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,860 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
54,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
216
|
Garantie contractuala
|
|