|
|
|
BMH0701T01A2A
Servo motor BMH - 1.4 Nm - 8000 rpm - arb. simplu - fara frana - IP54
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
BMH
|
Tip produs sau componenta
|
Servo motor
|
Viteza mecanica maxima
|
8000 rpm
|
Continuous stall torque
|
1,4 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 230 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 115 V, o singura faza
|
Peak stall torque
|
4 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 230 V, o singura faza
4,2 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 115 V, o singura faza
|
Tensiunea nominala de iesire
|
450 W pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 230 V, o singura faza
350 W pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 115 V, o singura faza
|
Cuplu nominal
|
1,1 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 230 V, o singura faza
1,35 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 115 V, o singura faza
|
Nominal speed
|
4000 rpm pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 230 V, o singura faza
2500 rpm pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 115 V, o singura faza
|
Compatibilitate produs
|
LXM32.D18M2 la 115 V o singura faza
LXM32.U90M2 la 230 V o singura faza
|
Capat arbore
|
Smooth shaft
|
Grad de protectie IP
|
IP54 standard
|
Rezolutie feedback pentru turatie
|
131072 puncte/tura
|
Mentinere frana
|
Fara
|
Suport de montare
|
Flansa standard internationala
|
Conexiune electrica
|
Conectoriin unghi drept rotativi
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Lexium 32
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
240 V
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
Continuous stall current
|
2,85 A
|
Putere continua
|
1,05 W
|
Curentul maxim Irms
|
9,6 A pentru LXM32.D18M2
9,6 A pentru LXM32.U90M2
|
Curent maxim permanent
|
9,56 A
|
Second shaft
|
Without second shaft end
|
Diametru arbore
|
11 mm
|
Lungimea axului
|
23 mm
|
Feedback type
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensiunea flansei motorului
|
70 mm
|
Numarul de multimi de motoare
|
1
|
Constanta de cuplu
|
0,49 N.m/A la 120 °C
|
Constanta de intoarcere emf
|
31,17 V/krpm la 120 °C
|
Numarul de poli ai motorului
|
10
|
Inertia rotorului
|
0,59 kg.cm²
|
Rezistenta stator
|
3,2 Ohm la 20 °C
|
Inductanta stator
|
9,1 mH la 20 °C
|
Constanta de timp electrica a statorului
|
2,8 ms la 20 °C
|
Forta radiala Fr maxima
|
660 N la 1000 rpm
520 N la 2000 rpm
460 N la 3000 rpm
410 N la 4000 rpm
380 N la 5000 rpm
360 N la 6000 rpm
|
Forta axiala Fa maxima
|
0,2 x Fr
|
Tip de racire
|
Convectie naturala
|
Lungime
|
122 mm
|
Centrarea diametrului colierului
|
60 mm
|
Centrarea adancimii colierului
|
2,5 mm
|
Numarul gaurilor de montaj
|
4
|
Diametrul orificiilor de montare
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
82 mm
|
Greutate neta
|
1,6 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,8 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
509
|
Garantie contractuala
|
|