Schneider-Electric Challenge Com
 
BMH0702T17A2A
BMH0702T17A2A
Servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - arb. cu cheie - fara frana - IP54
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului BMH
Tip produs sau componenta Servo motor
Viteza mecanica maxima 8000 rpm
Continuous stall torque 2,5 N.m pentru LXM32.D30M2 la 10 A, 115 V, o singura faza
2,5 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 230 V, o singura faza
Peak stall torque 6,4 N.m pentru LXM32.D30M2 la 10 A, 115 V, o singura faza
7,4 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 230 V, o singura faza
Tensiunea nominala de iesire 600 W pentru LXM32.D30M2 la 10 A, 115 V, o singura faza
900 W pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 230 V, o singura faza
Cuplu nominal 2,3 N.m pentru LXM32.D30M2 la 10 A, 115 V, o singura faza
2,1 N.m pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 230 V, o singura faza
Nominal speed 2500 rpm pentru LXM32.D30M2 la 10 A, 115 V, o singura faza
4000 rpm pentru LXM32.D18M2 la 6 A, 230 V, o singura faza
Compatibilitate produs LXM32.D30M2 la 115 V o singura faza
LXM32.D18M2 la 230 V o singura faza
Capat arbore Prevazut cu cheie
Grad de protectie IP IP54 standard
Rezolutie feedback pentru turatie 32768 points/turn x 4096 turns
Mentinere frana Fara
Suport de montare Flansa standard internationala
Conexiune electrica Conectoriin unghi drept rotativi
Suplimentare
Compatibilitate gama Lexium 32
[Us] tensiune de alimentare nominala 240 V
Numar faze in retea Trifazic
Continuous stall current 5,38 A
Putere continua 1,51 W
Curentul maxim Irms 15 A pentru LXM32.D30M2
17,5 A pentru LXM32.D18M2
Curent maxim permanent 17,71 A
Second shaft Without second shaft end
Diametru arbore 11 mm
Lungimea axului 23 mm
Latimea cheii 18 mm
Feedback type Multiturn SinCos Hiperface
Dimensiunea flansei motorului 70 mm
Numarul de multimi de motoare 2
Constanta de cuplu 0,46 N.m/A la 120 °C
Constanta de intoarcere emf 29,6 V/krpm la 120 °C
Numarul de poli ai motorului 10
Inertia rotorului 1,13 kg.cm²
Rezistenta stator 1,15 Ohm la 20 °C
Inductanta stator 3,6 mH la 20 °C
Constanta de timp electrica a statorului 3,1 ms la 20 °C
Forta radiala Fr maxima 710 N la 1000 rpm
560 N la 2000 rpm
490 N la 3000 rpm
450 N la 4000 rpm
410 N la 5000 rpm
390 N la 6000 rpm
Forta axiala Fa maxima 0,2 x Fr
Tip de racire Convectie naturala
Lungime 154 mm
Centrarea diametrului colierului 60 mm
Centrarea adancimii colierului 2,5 mm
Numarul gaurilor de montaj 4
Diametrul orificiilor de montare 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 82 mm
Greutate neta 2,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,931 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1000
Garantie contractuala
Garantie 18 luni