Schneider-Electric Challenge Com
 
BMH1402P27F1A
BMH1402P27F1A
Servo Motor Bmh - 18.5 Nm - 4000 Rpm - Ax Neregralbil - Cu Frana - Ip65/Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului BMH
Tip produs sau componenta Servo motor
Viteza mecanica maxima 4000 rpm
Continuous stall torque 18,5 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 400 V, trifazic
18,5 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 480 V, trifazic
Peak stall torque 50,3 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 400 V, trifazic
50,3 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 480 V, trifazic
Tensiunea nominala de iesire 3500 W pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 400 V, trifazic
3500 W pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 480 V, trifazic
Cuplu nominal 12,2 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 400 V, trifazic
12,2 N.m pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 480 V, trifazic
Nominal speed 3000 rpm pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 400 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM32.D72N4 la 24 A, 480 V, trifazic
Compatibilitate produs LXM32.D72N4 la 400...480 V trifazic
Capat arbore Smooth shaft
Grad de protectie IP IP65 standard
IP67 with IP67 kit
Rezolutie feedback pentru turatie 32768 points/turn x 4096 turns
Mentinere frana Cu
Suport de montare Flansa standard internationala
Conexiune electrica Straight connectors
Suplimentare
Compatibilitate gama Lexium 32
[Us] tensiune de alimentare nominala 480 V
Numar faze in retea Trifazic
Continuous stall current 16,83 A
Putere continua 4,44 W
Curentul maxim Irms 57,4 A pentru LXM32.D72N4
Curent maxim permanent 57,4 A
Second shaft Without second shaft end
Diametru arbore 24 mm
Lungimea axului 50 mm
Feedback type Multiturn SinCos Hiperface
Cuplu de mentinere 18 N.m holding brake
Dimensiunea flansei motorului 140 mm
Numarul de multimi de motoare 2
Constanta de cuplu 1,1 N.m/A la 120 °C
Constanta de intoarcere emf 70,7 V/krpm la 120 °C
Numarul de poli ai motorului 10
Inertia rotorului 33,5 kg.cm²
Rezistenta stator 0,23 Ohm la 20 °C
Inductanta stator 3 mH la 20 °C
Constanta de timp electrica a statorului 13 ms la 20 °C
Forta radiala Fr maxima 2240 N la 1000 rpm
1780 N la 2000 rpm
1550 N la 3000 rpm
Forta axiala Fa maxima 0,2 x Fr
Brake pull-in power 18 W
Tip de racire Convectie naturala
Lungime 227 mm
Centrarea diametrului colierului 130 mm
Centrarea adancimii colierului 3,5 mm
Numarul gaurilor de montaj 4
Diametrul orificiilor de montare 11 mm
Circle diameter of the mounting holes 165 mm
Greutate neta 14,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,000 cm
Latime prima forma de impachetare 27,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 59,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 98,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3877
Garantie contractuala
Garantie 18 luni