Schneider-Electric Challenge Com
 
BMP0701R3NA2A
BMP0701R3NA2A
Motor Sincron - Bmp - 230 Vac - 0.37 Kw - Ip65 - Iec
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Synchronous motor
Nume scurt al dispozitivului BMP
Viteza mecanica maxima 3600 rpm
Tensiunea nominala de iesire 370 W ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
370 W ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Cuplu nominal 1,18 N.m ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
1,18 N.m ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Viteza nominala 3000 rpm ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
3000 rpm ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Compatibilitate produs Variable speed drive ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Variable speed drive ATV320 la 0,37 kW 200...240 V o singura faza
Capat arbore Prevazut cu cheie
Grad de protectie IP IP65 standard
IP67 with IP67 kit
Mentinere frana Fara
Suport de montare Flansa standard internationala
Conexiune electrica Rotatable right-angled connector
Suplimentare
Compatibilitate gama Altivar Machine ATV320
Altivar 32
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V
Numar faze in retea O singura faza
Curentul maxim Irms 5 A ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
5 A ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Frecventa nominala de functionare 250 Hz ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
250 Hz ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Frecventa de functionare minima 43 Hz ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
43 Hz ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Frecventa de operare maxima 300 Hz ATV32 la 0,37 kW 200 V o singura faza
300 Hz ATV320 la 0,37 kW 200 V o singura faza
Diametru arbore 11 mm
Lungimea axului 23 mm
Latimea cheii 4 mm
Dimensiunea flansei motorului 70 mm
Constanta de cuplu 0,81 N.m/A la 40 °C
Numarul de poli ai motorului 5
Numarul de multimi de motoare 1
Inertia rotorului 0,59 kg.cm²
Rezistenta stator 5,37 Ohm la 40 °C
Inductanta stator 12,15 mH for q-axis winding la 40 °C
12,15 mH for d-axis winding la 40 °C
Forta radiala Fr maxima 660 N la 1000 rpm
520 N la 2000 rpm
460 N la 3000 rpm
410 N la 4000 rpm
Forta axiala Fa maxima 0,2 x Fr
Tip de racire Convectie naturala
Lungime 122 mm
Centrarea diametrului colierului 60 mm
Centrarea adancimii colierului 2,5 mm
Numarul gaurilor de montaj 4
Diametrul orificiilor de montare 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 75…82 mm
Greutate neta 1,6 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 19,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,078 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 77,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 20,968 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 220b7c86-2587-4ab9-8aca-f51666edab07
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni