Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXAMM0600
BMXAMM0600
Modul I/O Analogice M340 - 4 Intrari - 2 Iesiri - Nivel Ridicat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul I/O analogic mixt
Conexiune electrica 20 cai 1 conector
Isolation between channels Neizolat
Nivel de intrare Nivelinalt
Numarul intrarii analogice 4
Tip de intrare analogica Curent 0...20 mA
Curent 4...20 mA
Tensiune +/- 10 V
Tensiune 0...10 V
Tensiune 0...5 V
Tensiune 1...5 V
Suplimentare
Rezolutie de intrare analogica 12 biti 0...20 mA
12 biti 0...5 V
12 biti 1...5 V
12 biti 4...20 mA
13 bits 0...10 V
14 biți +/- 10 V
Suprasarcina admisa pe intrari +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
Impedanţa de intrare 250 Ohm
Precizie a rezistentei de conversie interna 0,1 % - 15 ppm/°C
Tip de filtru Filtrare digitala la prima comanda dupa firmware
Timp ciclu de citire rapida 1 ms + 1 ms x numarul de canale utilizate
Timp ciclu de citire nominal 5 ms pentru 4 canale
Eroare de masurare 0.25 % din scala completă 0...20 mA 25 °C ieşire
0.25 % din scala completă 4...20 mA 25 °C ieşire
<= 0.35 % of full scale +/- 10 V 0...60 °C interior
<= 0.35 % of full scale 0...10 V 0...60 °C interior
<= 0.35 % of full scale 0...5 V 0...60 °C interior
<= 0.35 % of full scale 1...5 V 0...60 °C interior
<= 0.5 % of full scale 0...20 mA 0...60 °C interior
<= 0.5 % of full scale 4...20 mA 0...60 °C interior
<= 0.6 % of full scale +/- 10 V 0...60 °C ieşire
<= 0.6 % of full scale 0...20 mA 0...60 °C ieşire
<= 0.6 % of full scale 4...20 mA 0...60 °C ieşire
0.25 % din scala completă +/- 10 V 25 °C ieşire
0.25 % din scala completă +/- 10 V 25 °C interior
0.25 % din scala completă 0...10 V 25 °C interior
0.25 % din scala completă 0...5 V 25 °C interior
0.25 % din scala completă 1...5 V 25 °C interior
0.35 % of full scale 0...20 mA 25 °C interior
0.35 % of full scale 4...20 mA 25 °C
Abatere a temperaturii 100 ppm/°C +/- 10 V ieşire
100 ppm/°C 0...20 mA ieşire
100 ppm/°C 4...20 mA ieşire
30 ppm/°C +/- 10 V interior
30 ppm/°C 0...10 V interior
30 ppm/°C 0...5 V interior
30 ppm/°C 1...5 V interior
50 ppm/°C 0...20 mA interior
50 ppm/°C 4...20 mA interior
Recalibrare Calibrat din fabrica pe iesiri
Internin intrari
Minimum crosstalk attenuation 70 dB
Atenuare zgomot EMI/RFI (de la 100 kHz la 10 mHz) 80 dB
Tensiunea de izolatie 1400 V c.c. between channels and ground
1400 V c.c. between channels and bus
750 V c.c. between group of I/O channels
Nivel de iesire Nivelinalt
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Curent 0...20 mA
Curent 4...20 mA
Tensiune +/- 10 V
Rezolutie de iesire analogica 11 bits, 0...20 mA
11 bits, 4...20 mA
12 biti, +/- 10 V
Timp de conversie <= 2 ms
Valoarea maxima a conversiei +/- 11.25 V +/- 10 V ieşire
+/- 11.25 V +/- 10 V interior
0...30 mA 0...20 mA interior
0...30 mA 4...20 mA interior
+/- 11.25 V 0...10 V interior
+/- 11.25 V 0...5 V interior
+/- 11.25 V 1...5 V interior
0...24 mA 0...20 mA ieşire
0...24 mA 4...20 mA ieşire
Mod revenire Predefinit
Configurabil
Siguranta MTBF 1400000 H
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Stare LED 1 LED (verde) RUN
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) ERR
1 LED (rosu) I/O
Greutate neta 0,155 kg
Puterea consumată în W 2,6 W 24 V c.c. typical
3,2 W 24 V c.c. maxim
0,35 W 3.3 V c.c. typical
0,48 W 3.3 V c.c. maxim
Consum de curent 240 mA la 3.3 V c.c.
Mediu
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…60 °C
Umiditate relativa 5…95 % la 55 °C fără condensare
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs UE
RCM
CSA
EAC
Certificare navala
UL
Standarde EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 171,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,882 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Abf560dc-15c4-469a-a148-87250e453e56
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 174
Garantie contractuala
Garantie 18 luni