Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXCPS3020
BMXCPS3020
Modul Sursa De Alimentare M340 - 24 - 48 V C.C. - 31,2 W
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul sursa de alimentare
Compatibilitate backplane Not compatible with BMEXBP..02
Tensiune primara 24...48 V izolat
Tip circuit de alimentare C.c.
Puterea in secundar 15 W 3.3 V c.c. sursă de alimentare a modulului logic I/O
31,2 W 24 V c.c. procesor şi sursă de alimentare a modulului de I/O
Suplimentare
Limita de tensiune primara 18...62.4 V
Curent de intrare 0,83 A 48 V
1,65 A 24 V
Curent de varf 30 A 24 V
60 A 48 V
I²t la activare 1 A².s 24 V
3 A².s 48 V
It la activare 0,2 As 24 V
0,3 As 48 V
Siguranta MTBF 4600000 H
Tip de protectie Fuzibil intern inaccesibil pentru circuit primar
Protectie la suprasarcina pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la supratensiune pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Protectie la scurtcircuit pentru circuit secundar, alimentare senzor 24 V
Curent la tensiunea secundara 1,3 A 24 V c.c. procesor şi sursă de alimentare a modulului de I/O
4,5 A 3.3 V c.c. sursă de alimentare a modulului logic I/O
Puterea disipata maxima in W 8,5 W
Stare LED 1 LED (verde) tensiune rack OK
Tip de control Buton RESET pentru repornire rece
Conexiune electrica 1 conector 2 pinireleu de alarmă
1 conector 5 pinialimentare, pământ de protecţie
Maximum cable distance between devices 10 m cablu de alimentare aramiu 1,5 mm²
15 m cablu de alimentare aramiu 2,5 mm²
Rezistenta de izolatie >= 10 MOhm primar/sol
>= 10 MOhm primar/secundar
Greutate neta 0,34 kg
Mediu
Imunitate la microintreruperi 1 ms
Rigiditate dielectrică 1500 V primar/sol
1500 V primar/secundar
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…60 °C
Umiditate relativa 5…95 % la 55 °C fără condensare
Tratament protector TC
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,183 cm
Latime prima forma de impachetare 15,437 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,654 cm
Greutate prima forma de impachetare 500,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,22 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 40 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 457
Garantie contractuala
Garantie 18 luni