Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXDDI1604T
BMXDDI1604T
Modicon X80 - 16 module de intrare discrete - 125Vdc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul de intrare discret
Aplicatie specifica produsului Extended temperature
Numar intrare discreta 16
Tip de intrare discreta Izolat
Tip de intrare Derivatie de curent (logic pozitiva)
Tensiune de intrare discreta 125 V c.c. pozitiv
Curent intrare discreta 2,4 mA
Suplimentare
Sensor power supply 100...150 V
Stare curenta 1 garantata >= 2 mA
Stare curenta 0 garantata <= 0.5 mA
Impedanta de intrare 50000 Ohm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ 500 V DC
Puterea disipata in W 3,2 W 70 °C
5,0 W 60 °C
6,7 W 50 °C
8,5 W 40 °C
DC typical response time 5 ms
DC maximum response time 9 ms
Legarein paralel a intrarilor Da
Consum de curent tipic 76 mA la 3.3 V c.c.
Consum de curent <= 107 mA la 3.3 V c.c.
Tip de protectie Protectie fata de polaritate inversa fuzibila rapida
1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A
Prag de detectare a tensiunii < 80 V c.c. senzor defect
> 100 V c.c. senzor OK
Stare LED 1 LED (verde) modul în funcţionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
Greutate produs 0,115 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Caracteristica de mediu Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Rigiditate dielectrică 2500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Umiditate relativa 5…95 % la 55 °C fără condensare
Tratament protector Conformal coating
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 147,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,580 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 32
Garanție contractuală
Garantie 18 months